SIMOTION P350 - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 9:07  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMOTION P350

SIMOTION P350 Der Industrie-PC SIMOTION P350 sorgt durch seinen robusten Aufbau für Produktionssicherheit selbst bei härtesten thermischen und mechanischen Beanspruchungen.

Der PC wird einschaltfertig inklusive Betriebssystem (Windows XP Professional), SIMOTION Runtime-System und wahlweise Communication Boards für PROFIBUS oder PROFINET geliefert.

An den P350 können 12" oder 15'' SIMOTION-Panelfronten angschlossen werden.

Neben umfangreichen PC-Schnittstellen stehen folgende zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung:

  • 2 x taktsynchrone PROFIBUS-DP Schnittstellen
  • Optional:
    4 x PROFINET IO mit IRT
Alles zu SIMOTION P