Digitale Filter vom Feinsten
Resonanz keine Chance - "Bedämpfung von mechanischen Schwingungen".
Diese Funktion schaltet Eigenfrequenzen der Maschine zuverlässig aus. Ein integriertes
Experten-System ermittelt die maschinenspezifischen Resonanzfrequenzen und mit parametrierbaren
digitalen Filtern werden die unerwünschten Resonanzschwingungen ausgeblendet. Eine so optimierte
Maschine kann mit wesentlich höherem Verstärkungsfaktor (Kv-Faktor) betrieben werden. Daher
arbeiten Maschinen mit Siemens-Steuerungen präzise.
"Dynamic Stiffness Control" - DSC-Funktion
Digitale Regelungsmodule mit SINUMERIK 840D Antriebsbuskopplung enthalten die DSC-Funktion.
Bei Maschinenkinematiken mit hochwertigen mechanischen Übertragungselementen ermöglicht es die
DSC-Funktion gegenüber konventionellen Reglerstrukturen, eine um bis zu 5 mal größere
Geschwindigkeitsverstärkung einzustellen. Lastbedingte Bahnabweichungen von der programmierten
Soll-Bahn werden somit wesentlich schneller ausgeregelt.
Mit der DSC-Funktion bleibt das Werkzeug daher auch bei höchsten Geschwindigkeiten und
Schnittkräften auf der vorgegebenen Idealbahn.
Entwärmungslösungen für den kühlen Rechner
Mehrere Lösungen zur Entwärmung der Modulverlustleistung stehen im System zur Verfügung:
- Interne Entwärmung
Die Module sind in Schutzart IP 20 ausgeführt. Integrierte oder direkt am Modul
angebaute Lüfter entwärmen die Modulverlustleistung in den Schaltschrankinnenraum.
- Schlauchentwärmung
Bei der Schlauchentwärmung ist der Kühlkörperteil - über eine Schutzartebene IP 54 -
von dem Steuer- und Regelungselektronikteil getrennt. Über das Schlauchsystem werden
die Leistungsteile direkt in die Schaltschrankumgebung entwärmt. Diese Lösung ist für
die 300 mm breiten Netzeinspeisungs- und Leistungsmodule verfügbar.
- Externe Entwärmung
Die Verlustleistung des Leistungsteiles wird überwiegend direkt an die äußere
Umgebungsluft des Schaltschrankes oder in einen separaten Entlüftungskanal abgegeben.
Die Kühlkörper sind durch die Montageebene gesteckt und geben ihre Wärme an einen externen Kühlkreislauf ab. Damit ergeben sich für den Anwender Einsparungen im Aufwand für die aktiven Entwärmungsgeräte.
Die Kühlkörper sind durch die Montageebene gesteckt und geben ihre Wärme an einen externen
Kühlkreislauf ab. Damit ergeben sich für den Anwender Einsparungen im Aufwand für die
aktiven Entwärmungsgeräte.
Stichworte für diese Seite: