SIMODRIVE sensor Absolutwertgeber mit Profibus - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 8:36  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMODRIVE sensor Absolutwertgeber mit Profibus

Absolutwertgeber liefern direkt nach dem Einschalten der Steuerung, ohne Bewegung der Maschine, den absoluten Positionswert. Die Ermittlung der absoluten Position erfolgt durch optoelektronisches Abtasten mehrerer Code-Spuren.

Singleturngeber erfassen die Lage absolut innerhalb einer Umdrehung, während Multiturngeber zusätzlich auch die Anzahl der Umdrehungen codieren.

Die Übertragung der Lageinformation zur Steuerung mit Profibus reduziert den Verdrahtungsaufwand. Die Geber sind parametrierbar und unterstützen den isochronen Mode mit Querverkehr.

Alles zu Messsysteme SIMODRIVE sensor