Netzanschluß - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 10:47  
Bilder ausblenden  |  Print

Netzanschluß

Netzanschluß wie der "Global Player" ihn braucht.


SIMODRVE 611 berücksichtigt die weltweiten Netzbedingungen, d.h.:
  • großer Netzspannungsbereich 3 AC 400 V bis 480 V (USA)
  • direkter Betrieb an TN-Netzen
  • optionell Transformatoren zur Anpassung an andere Netzspannungen und Transformatoren für IT-Netze und TT-Netze
  • zusammen mit den auf die E/R-Module (16 kW und größer) abgestimmten Netzfiltern ist auch ein Betrieb an einem "selektiven allstromsensitiven FI-Schutzschalter" (Nennfehlerstrom 300 mA) möglich.

Ein-/Rückspeisemodule

Durch diese geregelten Netzanschaltungen werden die Antriebsachsen netzunabhängig von Netztoleranzen

E/R-Modul

  • E/R-Module funktionieren im Netzspannungsbereich 3 AC 290 V bis 3 AC 510 V
  • Mit einem E/R-Modul größerer Leistung können die aus Netzunterspannungen resultierenden Leistungsreduzierungen abgefangen werden
  • So wirken Netzeinflüsse sich nicht auf die Vorschubantriebsdynamik, die Leistung und das Kippmoment der Hauptspindelantriebe aus
  • Nur die benötigte Wirkleistung wird wirtschaftlich aus dem Netz entnommen. Das spart Betriebskosten
  • Im Bremsbetrieb wird die Leistung nutzbringend ins Netz zurückgespeist
  • Dadurch sind keine aktiven Entwärmungsgeräte zur Entsorgung der Bremsenergie aus dem Schaltschrank erforderlich
  • Resultat - Umweltfreundlich




Sinusstrombetrieb reduziert deutlich die Netzoberwellenharmonischen

Die E/R-Module SIMODRIVE 611 sind serienmäßig für den Sinusstrombetrieb am Netz ausgestattet. Mit dieser Funktion wird der Leistungsfaktor incl. aller Oberwellenharmonischen für die SIMODRIVE 611 Antriebe am Netz auf größer 0,97 gesteigert und senkt somit für den Maschinenbetreiber deutlich den Aufwand für seine Blindstrom-Kompensationsanlagen.

Ungeregelte Einspeisemodule

Für Einfachanwendungen von Antrieben stehen im Leistungsbereich 5 - 28 kW ungesteuerte Einspeiseeinheiten zur Verfügung.

EMV

Die SIMODRIVE 611 Netzfilter begrenzen die von den Umrichtereinheiten ausgehenden leitungsgebundenen Störungen auf zulässige EMV-Werte für Industriebereiche. Weitere Funktionen der Netzfilter in Kombination mit den E/R-Modulen im Sinusbetrieb sind:

  • Niederfrequente Oberwellenharmonische werden unter die Grenzwerte der VDEW-Bedingungen*) gedämpft
  • Entkopplung von Resonanzkreisen (Resonanzkreise die gebildet werden aus den meistens nicht bekannten Netzimpedanzen und den Impedanzen des Antriebssystems)
  • Keine Beeinträchtigung der Rundsteuerfrequenzbereiche
  • Ableitstromarme Konzeption. Für den Einsatz von allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtungen mit Fehlernennströmen >= 300 mA.

*) VDEW Verband der deutschen Elektrizitätswerke

Alles zu SIMODRIVE 611