Einbau-Torquemotoren 1FW6 - Der Einbau- Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit - Motion Control Systems - Siemens  |   04.12.2008 9:20  
Bilder ausblenden  |  Print

Einbau-Torquemotoren 1FW6

Der Einbau- Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit

Torque Motoren 1FW6

Einbau-Torquemotoren sind flüssigkeitsgekühlte, hochpolige permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren. Die Motoren werden als Einbaukomponenten geliefert. Für eine komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein Lager und ein Gebersystem notwendig.

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - damit setzen Sie auf:

  • Hohe Dynamik
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - das Produktspektrum im Überblick:

Bemessungsdrehzahl *: 40-430 U/min
Bemessungsdrehmoment *: 109 - 4590Nm
maximales Drehmoment *: 179 - 8570Nm
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - typische Einsatzgebiete

  • Rundtaktmaschinen, Drehtische, Schwenkachsen
  • Rundachsen (A-, B, C-Achse bei 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen)
  • Revolverschaltung und Trommelschaltung bei Ein- und Mehrspindelmaschinen
  • Dynamische Werkzeugmagazine
  • Drehspindeln in Fräsmaschinen

Alles zu Einbau-Torquemotoren 1FW6
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?