Servomotoren 1PM6
Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Fremdbelüftung
Die 1PM6-Motoren sind Asynchronmotoren mit Hohlwelle. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Maximaldrehzahl, Rundlauf- und Schwinggüte. Die Motoren sind vorbereitet für den Anbau einer Drehdurchführung zur Durchleitung von Flüssigkeiten (Kühlschmiermittel) durch die rotierende Motorwelle zur Werkzeuginnenkühlung.
Asynchronmotoren 1PM6 - die luftgekühlten Hohlwellenmotoren
-
Werkzeuginnenkühlung
-
Kurze Hochlauf- und Bremszeit
-
Optimaler Platzbedarf passend zur Maschine
(durch axiale oder radiale Lüfteranordnung)
Asynchronmotoren 1PM6 - das Produktspektrum im Überblick
| Max. Drehzahl *: |
bis 18.000 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
3,7-22 kW
|
| Bemessungsdrehmoment *: |
24-140 Nm
|
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Asynchronmotoren 1PM6 - typische Einsatzgebiete
Hauptspindelantrieb bei Werkzeugmaschinen (direkt gekoppelt) mit Werkzeuginnenkühlung oder girektangetriebenen Werkzeugen mit Innenkühlung
Stichworte für diese Seite: