Produkte & Lösungen - Micro Automation LOGO! - Siemens  |   23.11.2008 17:52  
Bilder ausblenden  |  Print

LOGO! – Produkte und Lösungen

LOGO!, das intelligente Logikmodul ist Technik mit Weitblick. LOGO! ist modular und das macht Sie flexibel. Die Grundgeräte LOGO! Basic und LOGO! Pure decken zusammen mit verschiedenen Erweiterungsmodulen eine große Bandbreite möglicher Anwendungen ab und sind immer offen für Veränderungen.

LOGO! spart bis zu 50 % Kosten

ersetzt viele konventionelle Schaltgeräte
• braucht weniger Platz im Schaltschrank
• weniger Zubehör
• weniger Lagerfläche
• spart Service, weil verschleißfrei

LOGO! spart bis zu 70 % Zeit

• einfach auf Hutschiene schnappen
• geringer Verdrahtungsaufwand
• einfache Programmierung per Tastendruck
• fertige Programmbeispiele kostenlos nutzen bzw. am PC erstellen, testen
  und schnell und fehlerfrei übertragen
• einfache Projektierung
• Dokumentation
• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

LOGO! spart bis zu 70 % Platz

• 4 Teilungseinheiten genügen als Ersatz für viele Relais, Zeitschaltuhren 
  und Hilfsschütze
• 8 Grund- und 28 Sonderfunktionen ersetzen viele herkömmliche
  Schaltgeräte
• spart Platz bei Zubehör und Befestigung

LOGO! ist universell einsetzbar

• rüttelfest
• hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
• voll industrietauglich
• für alle klimatischen Bedingungen
• Funkentstörklasse B