LOGO! Funktionen - Micro Automation LOGO! - Siemens  |   05.12.2008 3:34  
Bilder ausblenden  |  Print

LOGO! Funktionen
Verbinden von Funktionen statt Verdrahten -
einfach per Tastendruck!

Einfach, schnell und komfortabel! Mit den integrierten Funktionen ist LOGO! fit für jede Menge Standardlösungen, und hat auch noch genügend Reserven für zusätzliche Kundenwünsche - beispielsweise noch mehr Komfort und Energieeinsparung.

Änderungen, Erweiterungen und Modernisierungen - mit LOGO! kein Problem! Ganz einfach die integrierten Funktionen wieder per Tastendruck zu einem neuen Plan verknüpfen. So klappt das mühelose "Umverdrahten" ohne aufwendigen Hardware-Tausch bzw. Hardware-Erweiterung.

Vom Stromlaufplan zum LOGO! Schaltprogramm. Waren Sie es bisher gewohnt, einen Stromlaufplan zu erstellen? Dann werden Sie mit dem Schaltprogramm bei LOGO! erst recht keine Probleme haben. Im Schaltprogramm stellen leicht verständliche Symbole die einzelnen miteinander zu verbindenden Funktionen dar. Und Sie verknüpfen diese fertigen Funktionen einfach zu Ihrem Schaltprogramm. Direkt am Gerät oder mit der Software LOGO! Soft Comfort.

Beispiel:

Nach dem Ausschalten der Schalter S1 und S2 soll die Lampe 2 Minuten nachleuchten.

Ihr bisheriger Stromlaufplan Ihr neues Schaltprogramm mit LOGO!