 |
LOGO! DM 8 – Erweiterungsmodul
mit 4DE/4DA
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO! DM8 230R |
6ED1 055-1FB00-0BA1 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
AC/DC 115/240 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4 DE AC/DC
120/230 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4 DA Relais,
5 A je Relais |
 |
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO!
DM8 24 |
6ED1
055-1CB00-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DE DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DA Transistor 0,3 A |
 |
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO! DM8 12/24R |
6ED1 055-1MB00-0BA1 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
DC 12/24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DE DC 12/24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DA Relais, 5 A je Relais |
 |
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO!
DM8 24R (AC/DC) |
6ED1
055-1HB00-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
AC/DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DE, AC/DC 24 V, PNP oder NPN |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
4
DE, AC/DC 24 V, PNP oder NPN |
 |
|
 |