|
LOGO! |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8 Digitaleingänge - bis zu 4 können bei den 12/24 & 24 V DC-Basismodulen 0-10 V DC AE sein
- bis zu 4 weitere können bei den 12/24 & 24 V DC-Varianten 5 kHz-Zähler sein
4 Digitalausgänge eingebaut (10 A Relais- oder 0,3 A Transistor-Varianten)
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Anzeige von bis zu 50 Meldetexten mit Ist- und Sollwerten sowie direkte Änderung von Werten im Display mit enfachen Textmeldungen (nicht bei den LOGO! Pure-Varianten). Komplexe Meldetexte unterstützen jetzt mehrere E/A-Schaltzustandsanzeigen in ein und derselben Meldung und bis zu 4 senkrechten und/oder horizontalen Balkendiagramm-Anzeigen |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Automatische Sommerzeit / Winterzeit-Anpassung spart Wartungaufwand, und Wartungsarbeiten lassen sich mit dem Betriebsstundenzähler effektiv planen |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Passwortschutz sichert Know-how und beschränkt den Zugriff auf Parameter |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
39 vorgetestete Funktionen integriert, d. h. es sind keine zusätzlichen Geräte wie z. B. Betriebsstundenzähler erforderlich |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Unterstützt die Verknüpfung von 200 Funktionsblöcken zur Implementierung einer Vielzahl von Funktionen |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Integrierte Datenrastung (retentiver Status) gewährleistet völlige Betriebssicherheit der aktuellen Werte bei Stromausfall |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Unterstützt flexible Erweiterung auf bis zu 24 DE, 16 DA, 8 AE, 2 AA; d. h. geeignet für zahlreiche erweiterbare Anwendungen mit Schutz der Anfangsinvestition |
 |