| STARTER - Niederspannungsumrichter Large Drives - Siemens | 24.11.2009 13:36 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
STARTER ist das Standard-Inbetriebnahme-Tool für alle Antriebe der SINAMICS Familie. Ohne spezielle Systemkenntnisse konfiguriert der Inbetriebsetzer dank der einfachen, menügeführten Oberfläche auch komplexe Systeme in kurzer Zeit. Über integrierte Tests können die Funktionen überprüft und Parameter optimiert werden. Tracefunktionen stellen Signalverläufe grafisch dar und erleichtern so die Antriebsoptimierung und Diagnose. Zudem bringt die Importmöglichkeit von Daten aus elektronischen Typenschildern eine wesentliche Vereinfachung des Parametrieraufwandes, weil der Bediener die einzelnen Parameter nicht mehr aufwändig einzeln übertragen muss.