Wasser / Abwasser - Hochspannungsmotoren - Siemens  |   24.11.2009 4:01  
Bilder ausblenden  |  Print
Wasser

Wasser / Abwasser / Wassertransport

Antriebstechnik für die Wasserwirtschaft: zuverlässig, exakt und effizient

Entscheidend für die Verfügbarkeit und Effizienz von Pumpstationen und Kompressoren in der Wasserwirtschaft ist die Antriebstechnik.
Siemens bietet hier abgestimmte Antriebssysteme für alle Aufgaben im Bereich Wasser / Abwasser / Wassertransport von wenigen Kilowatt bis über 70 Megawatt. Sie optimieren durch exakte Prozessregelung und maximale Verfügbarkeit die Sicherheit und Qualität der Wasserver- und
-entsorgung. Gleichzeitig gewährleisten sie niedrige Betriebskosten und hohe Wirtschaftlichkeit.

Fit für den Dauereinsatz – Zuverlässige Motoren sind die Basis einer hohen Anlagenverfügbarkeit

Sowohl in den Rohwasserpumpstationen, oder großen Pipeline-Boosterstationen, den Wasser- / Abwasserpumpstationen oder der Wasser- / Abwasserbehandlung ist Langzeit- und Dauereinsatz gefragt. Durch robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, sowie wartungsarmen und zuverlässigen Betrieb erhöhen unsere Motoren die Verfügbarkeit der Gesamtanlage.

Drehzahlvariabler Betrieb bringt mehr Effizienz

Gerade bei den für Wasserver- und -entsorgung typischen Pumpenantrieben oder den Kompressoren für Klärschlammbecken lohnt sich der Einsatz eines Frequenzumrichters. Hier spart der drehzahlvariable Betrieb bis zu 50 % Energie, macht die Prozesse flexibler und schont die Mechanik der kompletten Anlage. Durch die Einsparungen amortisiert sich die Anschaffung eines Frequenzumrichters oft schon nach einigen Monaten.
Das Einsparpotenzial und die Amortisationszeit einer solchen Investition lassen sich schnell und einfach mit dem Energiesparprogramm SinaSave berechnen.

Passende Frequenzumrichter schöpfen Einsparpotenziale voll aus

Mit Produkten wie SINAMICS G150 für Niederspannung bzw. SINAMICS GM150 und ROBICON Perfect Harmony für Mittelspannung lassen sich Energiesparpotenziale besonders effektiv ausschöpfen. Diese Frequenzumrichter sind speziell auf Antriebsaufgaben ohne Netzrückspeisung zugeschnitten, insbesondere also auf Strömungsmaschinen wie Pumpen oder Kompressoren. Neueste IGBT-Technologie macht hohe Wirkungsgrade möglich, wodurch die thermische Belastung des Aufstellungsraumes bzw. die Größe der erforderlichen Klimatisierung verringert wird.
Richtige Frequenzumrichter für besondere Kundenanforderungen:
Mit dem Produkt Sinamics S150 für Niederspannung kann netzrückwirkungsarmer Betrieb realisiert werden.