| A-modyn - Hochspannungsmotoren - Siemens | 05.12.2008 11:56 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Die Maschinen der Reihe A-modyn für Asynchronmotoren und Synchronmotoren eignen sich besonders für den Einsatz im Bereich Energieerzeugung, Wasser- Abwasserwirtschaft und in der Stahlindustrie.
Der A-modyn ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach preisgünstigen Designed-for-Customer-Motoren, ohne überflüssige Features und in bewährter Qualität.

| Merkmale | Kundennutzen |
| Hohe Leistungsdichte und kompakte Bauweise |
Kleines Bauvolumen |
| Optimierter Wirkungsgrad und hohe Effizienz des Belüftungssystems | Niedrige Betriebskosten |
| MICALASTIC-Hochspannungsisolierung in VPI-Technik | Hohe Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer |
Optimierte Auslegung der Maschine hinsichtlich:
|
Individuelle auf Applikationen angepasste Maschine |
| Standardisiertes Engineering für ein unkompliziertes Design | Kurze Inbetriebnahme, schneller Service, geringe Kosten |
| Kompaktes Aktivteildesign und anwenderbezogen ausgeführte Achshöhen | Geringe Maschinenlänge, optimierte Belüftung und Laufruhe |
| Modularer Aufbau der Belüftung | Für jede Anlagenkonfiguration optimal |
| Geringe Geräuschemission | Hohe Anforderungen des Arbeitsschutzes werden erfüllt |
| Standard | Option | |
| Nennspannung / Frequenz | 10 kV / 50 Hz und 13,2 kV / 60 Hz |
|
| Bauform | IM B3 (IM 1001), IM B20 (IM 1101) | |
| Schutzart | IP54 | IP56, WP II |
| Kühlart | IC 81 W | IC 01 |
| Achshöhe | 900, 1060, 1180 mm | |
| Lager | Seitenflansch-Gleitlager | |
| Drehzahl | Konstant, VFD | |
| Regeln/Richtlinien | IEC, EN, DIN, VDE | NEMA, Spezifikationen (z. B. Industrie, Energie) |
| Explosionsschutz | EEx nA II, Class 1 Division II |
Die Maschinen der Reihe A-modyn werden standardmäßig mit einem Luft/Wasser-Wärmetauscher ausgeführt.
Bei einseitiger Belüftung (ein Innenkühlkreislauf) sind die Wasserkühler stehend angeordnet.
Bei X-Belüftung (zwei Innenkühlkreisläufe) ist die Anordnung der Lüfter liegend.
1TV; 1DV (für Synchronmaschinen)