| HS-modyn - Hochspannungsmotoren - Siemens | 05.12.2008 12:18 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Mehr als zuverlässig – High-Speed Hochspannungsmaschinen bis 15000 min-1
HS-modyn setzt Maßstäbe in Sachen Verfügbarkeit von Kompressorantrieben – durch höchste Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand.
In Kombination mit einem leistungsstarken Umrichter (z.B. SINAMICS, ROBICON Perfect Harmony) weist er als elektrischer Antrieb für Kompressoren gegenüber Gasturbinen in vielen Applikationen eine höhere Verfügbarkeit sowie Betriebssicherheit auf und muss seltener gewartet werden. Ausgeführt als robuster Asynchronmotor erreicht er als Direktantrieb auch gegenüber Getriebelösungen eine höhere Verfügbarkeit. Die am Markt einzigartigen Eigenschaften wie der massive Läufer und die Möglichkeit der Verwendung von Wellenlüftern machen den HS-modyn in Punkto Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unschlagbar.
|
|
|
Maximal verfügbar auch bei 15000 U/min
Hervorragende Betriebsdaten, vor allem in punkto:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch:
Optimale Anpassungsmöglichkeiten an Prozesse:
Geringe Emission:
Alles aus einer Hand:
| Standard | Option | |
| Ausführung | Asynchronmotor mit massivem Käfigläufer | |
| Leistungs- und Drehzahlbereich | 4 MW bei 15000 1/min bis 16 MW bei 6000 1/min | |
| Polzahlen | 2-polig | |
| Spannung | Umrichterspannung bis 6,6 kV | |
| Kühlmittel | Luft / Wasser | Luft / Luft |
| Bauform | IM B3 | |
| Schutzart | IP54 für geschlossene Maschinen | |
| Kühlart | IC 81W, IC 616 | IC 818, IC 86W |
| Lager | Aktive Magnetlager | Gleitlager |
| Drehzahl | drehzahlvariabel | |
| Explosionsschutz | Eexp mit Bachmann-System | |
| Regeln/Richtlinien | IEC, EN, DIN, VDE | NEMA, API541 |
Einsatzschwerpunkt: Öl & Gas Branche.
Der HS-modyn kommt speziell in Kompressor- und Pumpenstationen zur Aufbereitung, Transport und Lagerung von Rohstoffen zum Einsatz. Außerdem als Retrofit vorhandener Kompressorstationen, die mit Gasturbinen betrieben wurden und im Neubau von Kompressorstationen bei Erschließungsprojekten oder Ausbau des Versorgungsnetzes
1TA