H-compact - Hochspannungsmotoren - Siemens  |   05.12.2008 11:54  
Bilder ausblenden  |  Print
www.siemens.de/h-compact

H-compact
Maximale Leistung – Minimale Größe

Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact.

Maschinen der Reihe H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet.
H-compact ist in Ausführung für Netzbetrieb und in Ausführung für Umrichterbetrieb lieferbar, sowie in Ex-Ausführung. Durch innovative Technik setzt H-compact neue Maßstäbe für Hochspannungsmotoren
 

H-compact

H-compact - Kundennutzen

H-compact - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Wassergekühlte Motoren: 1300 kW – 1700 kW
Luftgekühlte Motoren: 200 kW – 3000 kW
Eigengekühlte Motoren: 1000 kW – 3000 kW
Achshöhen: 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm
Polzahlen: 2 - 12 polig
Bemessungsspannungen: 2 – 11 kV
Frequenzumrichter: Netz- und Frequenzumrichter
Schutzart: IP55
Kühlart: IC411, IC416, IC71W
Bauform: IM B3, IM B35, V1
Lager: Wälzlager, Gleitlager
Vorschriften: IEC, EN, DIN, VDE
Explosionsschutz:
  • Ex-ausführbar
  • Non sparking (EEx n) Zone 2
  • erhöhte Sicherheit (EEx e) Zone 1, Achshöhe 315 - 400
  • Überdruckgekapselt ( EEx pe II) Zone 1, Achshöhe 450 - 560


H-compact - typische Einsatzgebiete