| H-compact PLUS - Hochspannungsmotoren - Siemens | 05.12.2008 8:52 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
| Merkmale | Kundennutzen |
| Optimiert auf maximale Kompaktheit | Hohe Leistung bei geringem Bauvolumen und Gewicht |
| Hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor | Niedrige Energiekosten |
|
MICALASTIC-Hochspannungs- isolierung in VPI-Technik |
Hohe Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer |
| Umfangreiche Erfahrung und know-how hinsichtlich Branchenanforderungen und deren Umsetzung |
Branchenvorschriften und –spezifikationen können berücksichtigt werden z.B. für Schiff (Klassifikationensgesellschaften), Öl&Gas (API) |
| 690 V Ausführung für Betrieb am Umrichter bis zu höchsten Leistungen | Kostengünstige Niederspannungstechnik für Betrieb am Umrichter verfügbar |
| High-Speed-Ausführungen mit Drehzahlstellbereich bis 4500 U/min verfügbar | In vielen Fällen Entfall des Getriebes |
| Geringes Geräuschniveau | Hohe Kundenanforderungen und Anforderungen des Arbeitsschutzes werden erfüllt |
| Kurzübersicht | |
| Wassergekühlte Motoren: | 1RN4, 1RN6 |
| Luftgekühlte Motoren: | 1RQ4, 1RQ6 |
| Durchzugsbelüftete Motoren: | 1RA4, 1RP6 |
| Achshöhen: | 400, 450, 500, 630, 710 mm |
| Leistungsbereich: | 1.000 bis 11.700 kW |
| Polzahlen: | 2 - 12 polig |
| Bemessungsspannungen: | 3,4 bis 13,8 kV |
| Frequenzumrichter: | SINAMICS GM/SM 150, ROBICON Perfect Harmony |
| Schutzart: |
IP 55 (1RN4, 1RN6, 1RQ4, 1RQ6) IP 23, WP II (1RA4, 1RP6) |
| Kühlart: |
IC 01 (1RA4, 1RP6) IC 611, IC 616 (1RQ4, 1RQ6) IC 81 W , IC 86 W (1RN4, 1RN6) |
| Bauform: | IM B3 (IM 1001), IM V1 (IM 3011) |
| Gehäuse: |
Bis Achshöhe 560 mm Graugussgehäuse Achshöhen 630 mm und 710 mm Stahlgehäuse |
| Lager: | Wälzlager, Gleitlager |
| Vorschriften: |
IEC, EN NEMA, API Spezifikationen z.B. Schiffbau, Öl&Gas-Branche |
| Explosionsschutz: | EEX nA II und EEx pe II (1RN4, 1RN6,1RQ4, 1RQ6) |
Detailierte Informationen finden Sie in der
Werbeschrift.