A-modyn - Hochspannungsmotoren - Siemens  |   05.12.2008 12:01  
Bilder ausblenden  |  Print
www.siemens.de/a-modyn

A-modyn
Pumpen und Lüfter großer Leistung
Bewährte Qualität und hohe Zuverlässigkeit zum moderaten Preis

Die Maschinen der Reihe A-modyn für Asynchronmotoren und Synchronmotoren eignen sich besonders für den Einsatz im Bereich Energieerzeugung, Wasser- Abwasserwirtschaft und in der Stahlindustrie.
Der A-modyn ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach preisgünstigen Designed-for-Customer-Motoren, ohne überflüssige Features und in bewährter Qualität.

A-modyn

A-modyn - Kundennutzen

Merkmale Kundennutzen
Hohe Leistungsdichte und kompakte Bauweise

Kleines Bauvolumen
Geringer Platzbedarf
Geringes Gewicht

Optimierter Wirkungsgrad und hohe Effizienz des Belüftungssystems Niedrige Betriebskosten
MICALASTIC-Hochspannungsisolierung in VPI-Technik Hohe Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer
Optimierte Auslegung der Maschine hinsichtlich:
  • besondere Anlaufbedingungen
  • Einbindung in Antriebssysteme
Individuelle auf Applikationen angepasste Maschine
Standardisiertes Engineering für ein unkompliziertes Design Kurze Inbetriebnahme, schneller Service, geringe Kosten
Kompaktes Aktivteildesign und anwenderbezogen ausgeführte Achshöhen Geringe Maschinenlänge, optimierte Belüftung und Laufruhe
Modularer Aufbau der Belüftung Für jede Anlagenkonfiguration optimal
Geringe Geräuschemission Hohe Anforderungen des Arbeitsschutzes werden erfüllt

 

A-modyn - Technische Daten im Überblick

  Standard Option
Nennspannung / Frequenz 10 kV / 50 Hz
und
13,2 kV / 60 Hz
 
Bauform IM B3 (IM 1001), IM B20 (IM 1101)  
Schutzart IP54 IP56, WP II
Kühlart IC 81 W IC 01
Achshöhe 900, 1060, 1180 mm  
Lager Seitenflansch-Gleitlager  
Drehzahl Konstant, VFD  
Regeln/Richtlinien IEC, EN, DIN, VDE NEMA, Spezifikationen (z. B. Industrie, Energie)
Explosionsschutz   EEx nA II, Class 1 Division II

 

A-modyn - typische Einsatzgebiete

A-modyn - das Kühlprinzip

Das Kühlprinzip

Die Maschinen der Reihe A-modyn werden standardmäßig mit einem Luft/Wasser-Wärmetauscher ausgeführt.
Bei einseitiger Belüftung (ein Innenkühlkreislauf) sind die Wasserkühler stehend angeordnet.
Bei X-Belüftung (zwei Innenkühlkreisläufe) ist die Anordnung der Lüfter liegend.

Leistungsbereich für Standardausführungen 50Hz

Leistungsbereich für Standardausführungen 50Hz

Leistungsbereich für Standardausführungen 60Hz

Leistungsbereich für Standardausführungen 60Hz

 

Leistungsbereich für optionale WP II Ausführungen

Leistungsbereich für optionale WP II Ausführungen

Rumpf-MLFB

1TV; 1DV (für Synchronmaschinen)