SIMATIC WinCC - AS - Siemens  |   11/24/2009 8:24 PM  
Hide Images  |  Print



    SIMATIC WinCC バージョン 7.0

 
 
プロセスビジュアライゼーションシステム
SIMATIC WinCC - ハイエンドSCADAシステム  
   
 
大規模システム用ハイエンドSCADAソフトウェア
「SIMATIC WinCC」
 
 
 今日、SCADAソフトウェアには、大きく2つのトレンドがあるとシーメンスでは考えています。ひとつには、純粋にパソコンベースのHMIとしてオペレーターインターフェースとしての機能を充実させる方向です。
Windows CE パネルの普及などはこのトレンド上にあると考えられます。もうひとつは、生産システムのオープン化とマルチメディア化の統合環境としての機能の充実です。
WinCC はその後者にあたり、IT 時代のシステム構築を強力にサポートします。
パソコン画面の GUI によるプロセスのモニタリングやオペレーションはもちろんのこと、さまざまな標準インターフェースによる MES や ERP との統合、インターネットと連携した分散システムの構築まで余裕のパフォーマンスで実現します。WinCC を使えば、従来はカスタマイズされたシステムでなければ実現できなかった統合化情報システムを市販のソフトウェアをベースにして構築できるわけです。
世界No.1の総合制御機器メーカーであるシーメンスのハイエンド SCADA ソフトウェア・WinCC は、周辺機器のラインナップやシステム拡張性においても他の追随を許しません。