Produkte & Lösungen - Interaktiver Katalog - Siemens  |   24.11.2009 18:23  
Bilder ausblenden  |  Print

Produkte


Der interaktive Katalog CA 01 von Siemens Industry Automation and Drive Technologies setzt Maßstäbe!

Informieren, Projektieren, Anbieten, Bestellen, der interaktive Katalog CA 01 ist weit mehr als nur ein Katalog.

Im Katalog integrierte Produktselektoren und Auswahlhilfen erleichtern es, den passenden Artikel für die gewünschte Automatisierungsaufgabe zu finden. Bestellungen können mit der in den Katalogen integrierten Auftragsverwaltung archiviert und verwaltet werden. Der Bestellvorgang ausgewählter Artikel ist denkbar einfach - wenige Mausklicks genügen und der Kunde hat die Möglichkeit seine gewählten Artikel per Fax, Email oder mittels direktem Upload in die A&D MALL zu bestellen. Zahlreiche Import- und Exportfunktionen bieten dem Kunden die Möglichkeit Aufträge in anderen Programmen wie z.B. einem Warenwirtschaftssystem zu nutzen. Das besonders im Elektrohandwerk weit verbreitete DATANORM-Format ist für den Katalog ebenfalls kein Fremdwort. Diverse Einstellmöglichkeiten für kundenspezifische Nettopreise und Rabatte machen den Katalog zu einem individuellen, flexiblen und unverzichtbaren Werkzeug.


Das Installationsprogramm des Katalogs bietet neben einer lokalen Standardinstallation auch die Möglichkeit einer zentralen Serverinstallation. Damit ist es möglich, beliebig viele vernetzte Arbeitsplätze mit einer aktuellen Version des Katalogs zu versorgen. Eine im Katalog eingebaute Versionsprüfung findet beim Start des Katalogs immer die aktuellste Version, die im lokalen Netzwerk vorhanden ist und aktualisiert daraufhin automatisch den Client. Der Netzwerkadministrator aktualisiert nur die Katalogversion des Servers, der Rest passiert quasi von selbst. Dadurch ist ein Arbeiten mit der jeweils aktuellsten Version des Katalogs und somit aktuellen Preisen und Produkten garantiert.

Neuigkeiten zum interaktiven Katalog CA 01 der Siemens Industry Automation and Drive Technologies finden Sie in unserem News Center. Funktionale und inhaltliche Updates zum jeweils aktuellen Katalog finden Sie im Download -Bereich. Hinweise und Kochrezepte zur Katalogbedienung finden Sie im Infomaterial.