WinCC/IndustrialDataBridge - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:38  
Bilder ausblenden  |  Print

WinCC/IndustrialDataBridge
Anbindung an Datenbanken und IT-Systeme

WinCC/IndustrialDataBridge verwendet Standardschnittstellen, um die Automatisierungsebene (Controls) mit der IT-Welt zu verbinden und einen Informationsfluss in beiden Richtungen sicherzustellen.
Beispiele für derartige Schnitt­stellen sind im Bereich der Auto­matisierung OPC und in der IT-Welt SQL-Datenbank­schnitt­stellen. Systeme unterschiedlicher Hersteller können über eine Vielzahl von Standardschnittstellen integriert werden. Die Konfiguration erfolgt (ohne Programmierung) kosten­günstig über eine Standard­software.
Typischerweise ist WinCC (oder andere SIMATIC-Produkte wie WinCC flexible) mit seiner OPC DA-Server­schnitt­stelle die Daten­quelle und eine externe Daten­bank ist das Datenziel. Darüber hinaus ist über den WinCC OLE-DB Provider auch ein Zugriff auf die archivierten Meldungen und Prozess­werte in der WinCC-Datenbank möglich. In Abhängigkeit des Daten­volumens werden Lizenzen mit 128, 512, 2k und 10K Tags angeboten.

Nutzen
  • Verbindung der Automatisierungsebene mit der IT-Welt
  • Integration von Systemen unterschiedlicher Hersteller über eine Vielzahl von Standardschnittstellen (u.a. OPC, SQL, ODBC, OLE-DB, Office-Formate)
  • Einfache und damit kostengünstige Konfigurierung mit Standard­software (ohne Programmierung)
  • Performanter Datenaustausch zwischen mehreren Systemen gleich­zeitig

Flexible Schaltstelle zwischen Applikationen
IndustrialDataBridge stellt eine Verbindung zwischen der Quell- und der Ziel­schnittstelle her und überträgt die Daten

  • in Abhängigkeit einer Wertänderung,
  • nach Ablauf einer konfigurierbaren Zeit
  • oder bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses

Über IndustrialDataBridge werden Daten zwischen Automatisierungs­systemen verschiedener Hersteller beispielsweise über OPC ausgetauscht. Durch die Verbindung von OPC-Servern über die IndustrialDataBridge wird die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten, Datenquellen und -zielen ermöglicht

  • Kopplung von SCADA und Leitsystemen unterschiedlichster Hersteller über die OPC-Schnittstelle
  • Ablage von Prozessdaten in Office-Formaten, wie MS Excel oder MS Access
  • Für die Betriebsdatenerfassung stehen als Datenziel SQL-Daten­banken zur Verfügung. Die Daten können aus der Datenquelle entweder per OPC ereignisgesteuert übertragen oder direkt aus der Steuerung gesendet werden.
  • Mit einer Datenbank als Datenquelle können Rezepturen und Vorgabe­werte direkt in WinCC oder in eine Steuerung übertragen werden.
  • Eine zyklische Datenarchivierung kann über die Datenquellen OPC Data Access, WinAC ODK oder Send/Receive und das Datenziel SQL-Datenbanken realisiert werden.


Abb. Anbindung an Datenbanken und IT-Systeme


Client Access Licenses (CAL)

Der direkte Zugriff auf aktuelle WinCC-Daten über OPC DA erfordert keine eigene Lizenz.
Eine WinCC/CAL wird immer dann benötigt, wenn von einem beliebigen Rechner, auf dem weder das WinCC Basissystem oder eine WinCC Option installiert (und lizensiert) ist, über die Schnittstellen der Optionen WinCC/Connectivity Pack und WinCC/IndustrialDataBridge auf WinCC Daten zugegriffen wird.
Die WinCC/CAL pro Processor License gibt Ihnen auf Wunsch sogar für eine beliebige Anzahl von Rechnern in Ihrer Konfiguration den Zugriff über die Schnittstellen des Connectivity Pack oder der IndustrialDataBridge auf einen WinCC Rechner ("Processor") in Ihrer Anlagenkonfiguration frei.

Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog