SIMATIC WinCC Optionen
Schneiden Sie SIMATIC WinCC individuell auf Ihre Bedürfnisse
zu. WinCC-Optionen stehen für eine Vielzahl sinnvoller Erweiterungen des
WinCC-Basissystems zur Verfügung und können frei nach Ihren Anforderungen
kombiniert werden.
Als Produkte von Siemens Automation & Drives werden WinCC Optionen von der Fachberatung und der zentralen Hotline betreut.
Auf
dieser Seite:
Optionen für skalierbare Anlagenkonfigurationen
| WinCC/Server |
dient zum Ausbau einer Einplatzlösung zu einem
Client-/Server-System mit bis zu 12 WinCC-Servern und je 32 Clients. In einem
verteilten System kann die Applikation funktional oder nach Anlagenbereichen
verteilt werden.
mehr
|
| WinCC/Central Archive Server |
für den Aufbau einer skalierbaren, zentralen Prozessdatenarchivierung mit bis
zu 120.000 Archivvariablen auf Basis des MS SQL Servers 2005
mehr
|
| WinCC/Web Navigator |
bietet die Möglichkeit, die Anlage über das Internet / Intranet zu bedienen
und zu beobachten, ohne dass Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind.
Thin-Client-Lösungen lassen neben PCs sogar den Einsatz robuster
Vorort-Geräte und mobiler PDAs zu
mehr
|
Optionen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
|
 |
| WinCC/Redundancy |
erhöht die Systemverfügbarkeit durch redundante WinCC-Stationen oder
Server, die sich gegenseitig überwachen, die Bedienbarkeit der Anlage
sicher stellen und eine lückenlose Datenerfassung ermöglichen.
mehr
|
| WinCC/ProAgent |
ermöglicht die gezielte Prozessdiagnose bei Maschinen und
Anlagen. Durch die Integration in die Welt der SIMATIC Prozessdiagnose
bietet ProAgent eine durchgängige Lösung auf Basis von STEP 7, den
Engineering Tools sowie den S7-Steuerungssystemen.
mehr
|
| SIMATIC Maintenance Station |
ermöglicht ein anlagennahes Asset-Management durch Visualisierung
instandhaltungsrelevanter Signale und Meldungen aller angeschlossenen
Steuerungskomponenten, Schaltgeräte, Antriebe etc. einer Anlage.
mehr
|
Optionen für Plant Intelligence
|
 |
| WinCC/DataMonitor |
dient zur Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und
historischen Daten auf beliebigen Office-PCs mit internetfähigen
Standardwerkzeugen
mehr
|
| WinCC/Connectivity Pack und WinCC/Connectivity Station |
ermöglicht anderen Applikationen den Zugriff auf die WinCC-Archive über OPC
HDA bzw. OLE-DB, sowie Weiterleiten und Quittieren von Meldungen über OPC
A&E..
mehr
|
| WinCC/IndustrialDataBridge |
unterstützt die Anbindung externer Datenbanken, Office-Applikationen und
IT-Systeme über OLE-DB und OPC DA mit Hilfe einer parametrierbaren
Standardsoftware.
mehr
|
| WinCC/ProcessMonitor |
dient der Online-Qualitätsanalyse und Produktionsoptimierung durch
Aggregation, Aufbereitung und Speicherung von Meldungen und
Prozesswertverläufen
mehr
|
| WinCC/DowntimeMonitor |
erfasst und analysiert Stillstandszeiten in maschinen- oder
linienorientierten Fertigungsanlagen, um daraus Key Performance Indicators
einer Produktionseinrichtung ableiten zu können.
mehr
|
Optionen für SCADA Erweiterungen
|
 |
| WinCC/User Archives |
unterstützt die Nutzung von Anwenderarchiven, in denen Datensätze
abgelegt und als Rezepte bzw. Chargendaten zwischen WinCC und der Steuerung
ausgetauscht werden können.
mehr
|
Optionen für Rückverfolgbarkeit und Validierung 
|
 |
| WinCC/Audit |
dient der Überwachung von Bediener-Aktivitäten im Runtime-Betrieb wie auch
zur Aufzeichnung von Projektänderungen während der Engineering-Phase durch
Audit Trails und Projektversionierung.
mehr
|
| WinCC/ChangeControl |
ist ein Subset von WinCC Audit und protokolliert und versioniert Änderungen
eines WinCC Projektes während des Engineerings.
mehr
|
| SIMATIC Logon |
erlaubt eine zentrale, anlagenweite Benutzerverwaltung, die sich in das
Windows User Management integriert und eine Reihe von
Sicherheitsmechanismen auf Administrator und Anwender-Ebene zur Verfügung
stellt. Ab WinCC V7 ist SIMATIC Logon Teil des WinCC Basissystems.
mehr
|
Optionen für Batch Prozesse
|
 |
| SIMATIC BATCH for WinCC |
ermöglicht für verfahrenstechnische Anwendungen eine Chargensteuerung und -überwachung auf Basis von BATCH-Rezepturen. SIMATIC Batch (for WinCC) basiert auf Produkten aus dem Spektrum von SIMATIC Batch und ist für Ein- oder Mehrplatzlösungen erhältlich
mehr
|
Optionen für Systemerweiterungen
|
 |
| WinCC/IndustrialX |
nutzt die ActiveX-Technik für die Prozeßvisualisierung.
Projektierungsassistenten (Wizards) erleichtern die Erstellung eigener
Standarddarstellungen.
mehr
|
| WinCC/ODK (Open Development Kit) |
beschreibt offen gelegte Programmierschnittstellen, mit deren Hilfe
Sie Zugriff auf Daten und Funktionen des WinCC-Projektierungs- und
Runtime-Systems erhalten und sogar eigene Anwendungen erstellen können.
mehr
|
|