WinCC/D - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:34  
Bilder ausblenden  |  Print

WinCC/Downtime Monitor -
Erfassung und Analyse von Stillstandszeiten

Mit dem WinCC/DowntimeMonitor, der Maschinendaten-Management Software, können Stillstandszeiten in maschinen- oder linienorientierten Fertigungsanlagen zentral erfasst und analysiert werden. Für einzelne Aggregate, Maschinen oder ganze Produktionslinien, können daraus die spezifischen Kenngrößen abgeleitet werden.

  • OEE (Overall Equipment Efficiency)  Gesamteffektivität,
  • MTBF (Mean Time Between Failures) Störungshäufigkeit
  • MTFF (Mean Repair Time) Instandsetzungszeit,
  • und andere sogenannte Key Performance Indicators (KPI).

Dabei können die Produktionseinrichtungen (Equipment) anlagenspezifisch individuell definiert werden.

Nutzen:
  • Volle Transparenz über den Maschinenpark als Basis zur Optimierung der Anlagenproduktivität, d.h.
    • Störungen und Engpässe vermeiden
    • Verfügbarkeit erhöhen
  • Ableitung spezifischer Kenngrößen (KPI)
  • Integration entsprechender Anzeigeinstrumte (Controls) in WinCC-Prozessbilder
  • Anwendbar für einzelne Maschinen bis hin zu kompletten Produktionsanlagen
  • Verteilung der Auswertungen an unterschiedliche Personen über das Web

Störgrundanalysen geben Aufschluss über die Häufigkeit und Dauer von Maschinen- oder Anlagenstillständen. Entsprechende Anzeigeinstrumente können mühelos in WinCC-Prozessbilder integriert werden.


Abb. DowntimeMonitor - Key Performance Indicators im Überblick

Im DowntimeMonitor wird aus Produktions-, Wartungs- und Stillstandszeiten das Zeitmodell der Produktionseinrichtung festgelegt. Über einen Schichtkalender können auch die Schichten in die Analyse einbezogen werden. Alle für die Auswertung relevanten Anlagenzustände werden in einem detaillierten Reasontree parametriert. Die ermittelten Daten geben Aufschluss über die Effektivität einzelner Maschinen und von ganzen Produktionsanlagen. Durch die Transparenz der Daten ergibt sich die Möglichkeit, auf Fehlverhalten schnell zu reagieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, was wiederum die Maschinenverfügbarkeit erhöht.

Alle Analyseergebnisse werden in Form von Controls in WinCC-Bilder integriert. Hierbei werden mehrere unterschiedliche Anzeigeinstrumente unterschieden:

  • Gantt- und Pareto-Diagramme
  • Balken- oder Stapelbalkenanzeigen
  • Kurvenverläufe oder Tabellen

Die angezeigten Daten können mit WinCC und den WinCC-Optionen verarbeitet und bei Bedarf über das Web an verschiedene Personen verteilt werden


Abb. DowntimeMonitor - Analyse über Gantt-Diagramme

 

Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog