WinCC/Central Archive Server
Zentrale Prozessdatenarchivierung
Zentrale Datenverwaltung, sichere und hochperformante Archivierung
langzeitrelevanter Daten und zentrale Backup- Mechanismen sind die Basis einer
Archivserver-Lösung. Integration in die SCADA-Welt, Datenschnittstellen für den
Zugriff auf die archivierten Daten, sowie Analysemöglichkeiten sind die
dazugehörigen Bestandteile.
Hierfür wurde die Option CentralArchiveServer (CAS) konzipiert, mit der die
Archivdaten aller im System vorhandenen Server auf einen, optional redundanten,
zentralen Archivserver (CAS) ausgelagert und verwaltet werden können. Durch die
Integration des CAS in die WinCC-Welt bleiben die Daten für die WinCC-Clients
wie auch über die WinCC Standard- Schnittstellen weiterhin verfügbar. Zur
Erhöhung der Verfügbarkeit kann der WinCC/CAS redundant ausgelegt werden.
Zusätzlich ist der Einsatz eines RAID Systemes am CAS möglich.
Nutzen
- Zentrale, hochperformante, optional redundante Archivierung von
Meldungen, Prozesswerten und Reportausgaben (emf)
- Integriertes Backupsystem für die Archivdaten
- Unternehmensweite Informationsdrehscheibe mit transparentem Zugriff
über WinCC Clients, den WinCC/DataMonitor und die offenen Schnittstellen
in WinCC/ConnectivityPack bzw. WinCC/Connectivity- Station
- Integrierter Webviewer zur Datenanalyse im MS Internet
Explorer
|
Funktion
Sowohl Prozesswert- als auch Meldearchive werden auf den einzelnen
WinCC-Servern angelegt und nach Abschluß einzelner Datenbanksegmente auf den CAS
übertragen und dort gesichert, verdichtet und archiviert. Zur
Langzeitarchivierung von Reports werden die erstellten emf-Dateien auf den CAS
ausgelagert und ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Durch
"Store&Forward" werden auch bei Netzwerkunterbrechungen zwischen dem WinCC
Server und dem CAS die Daten sicher übertragen, sobald das Netzwerk wieder
funktionsfähig ist. Zusätzlich können auch Daten von beliebigen OPC DA Servern
oder aus externen Datenbanken auf dem WinCC/CAS archiviert werden. Der WinCC/CAS
wird damit zur unternehmensweiten Informationsdrehscheibe, über welche die
zentral erfassten Daten an die Produktions- und Unternehmensleitebene MES/ERP
weitergeleitet werden können.
Zugriffsberechtigungen für Daten des zentralen Archivservers werden dabei über die
WinCC-Benutzerverwaltung eingestellt.

Abb. Zentraler Archivserver mit abgesetzten Datenbanken und OPC Servern
Für die Anzeige und Analyse ist der Datenzugriff transparent über den WinCC
Client bzw. die Option WinCC/DataMonitor- Client möglich. Dabei ist es
unerheblich, ob die Daten sich noch auf dem WinCC Server oder bereits auf dem
CAS befinden. Für die Anzeige (z.B. im WinCC Online Trend oder WinCC Alarm
Control) werden die Daten für den selektierten Zeitbereich automatisch richtig
geliefert. Die auf dem CAS gespeicherten Daten sind darüber hinaus aber auch
über den im Optionspaket enthaltenen "StoragePlus Webviewer" mit Hilfe des MS
Internet Explorers sichtbar. Dieser bietet Sichten auf Alarmtabellen, Hitlisten,
Prozesswerte als Trend oder Tabelle und WinCC Reports. Auf die Daten des
verteilten WinCCSystems kann darüber hinaus über die bekannten Schnittstellen
(OPC DA, OPC HDA, OPC A&E, OPC (historical) A&E und OLE-DB) der Option WinCC/
ConnectivityPack bzw. WinCC/Connectivity Station zugegriffen werden. Somit
können die im CAS gespeicherten Daten ideal an überlagerte Systeme weitergegeben
bzw. für Analysezwecke genutzt werden.
Lizenzen
Die Option WinCC/CentralArchiveServer (CAS) beinhaltet alle Lizenzen für
einen zentralen Archivserver mit bis zu 1500 Archivvariablen. Fallen im Verlauf
des Projektes höhere Mengengerüste an, so kann die Anzahl der nutzbaren
Archivvariablen über Archive Powerpacks additiv um 1.500, 5.000, 10.000, 30.000
oder 80.000 Archivvariablen auf maximal 120.000 Archivvariablen hochgerüstet
werden.
|