WinCC/Audit - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:25  
Bilder ausblenden  |  Print

WinCC/Audit
Rückverfolgung von Bedienungen und Projekt­änderungen über Audit Trails

WinCC/Audit dient der Überwachung von Bediener-Aktivitäten im Runtime-Betrieb wie auch zur Aufzeichnung von Projektänderungen während der Engineering-Phase.
Alle Änderungsdaten werden in einer fälschungssicheren Datenbank, dem sogenannten Audit Trail aufgezeichnet und über den Audit Viewer angezeigt.
Der Einsatz von WinCC/Audit führt so zu einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit sowohl der Bediener-Aktivitäten als auch der Projektänderungen und hilft Maschinenbauern und Anlagenbetreibern, gleichzeitig den Engineering­aufwand zur Erfüllung von Anforderungen nach 21 CFR Part 11 und EU 178/2002 zu reduzieren. Die Maßnahmen beim Engineering, die für eine Vereinfachung der Validierung notwendig sind, sind in einem White Paper dokumentiert.

Nutzen
  • Zuverlässige Aufzeichnung von Bedienhandlungen und Projekt­änderungen in einem Audit Trail
  • Projektversionierung und Dokumentenkontrolle
  • Konform zu den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Reduzierter Engineeringaufwand zur Erfüllung von 21 CFR Part 11 & EU 178/2002

Überwachung des Runtime-Betriebs
Im Runtime-Betrieb werden
  • vorgenommene Bedienhandlungen,
  • Aktivitäten im Rahmen der zentralen Benutzerverwaltung mit SIMATIC Logon
  • und das Starten und Ändern von Rezepten im Audit Trail festgehalten.

Darüber hinaus kann der Anlagenbetreiber indi­viduell über eine Audit-Entry-Funktion bestimmte Ereignisse, z.B.:
  • die Bedienung von Schaltflächen und Slidern oder
  • das Drücken einer Taste im Audit Trail aufzeichnen lassen.

Audit Trail Datenbank und Audit Viewer
In der Audit-Trail-Datenbank werden alle Änderungsdaten, wie Bedienaktionen, Konfigurationsänderungen und Änderungen, die der Dokumenten­kontrolle unterliegen, abgelegt. Bestandteile von Audit Trails sind:
  • Zeit und Datum der Änderung
  • Projekt-ID, PC- und Datenbank-Name
  • Alter Wert und neuer Wert
  • Benutzername
  • Ereignis/Funktion
  • Kommentar/Änderungsgrund 

Die Audit Trail-Daten werden über den Audit Viewer visualisiert. Der Anwender stellt über Filter ganz gezielt seine gewünschte Sicht der Audit-Trail-Daten ein und kann diese in eine Excel-Datei exportieren. Die Audit Trail-Daten sind fälschungssicher hinterlegt und können dementsprechend nicht modifiziert oder gelöscht werden.
Damit erfüllt WinCC/Audit auch in diesem Punkt die FDA-Anforderungen nach 21 CFR Part 11.

Screenshot Visualisierung des Audit Trails mit Hilfe des Audit Viewers
Abb. Visualisierung des Audit Trails mit Hilfe des Audit Viewers


Rückverfolgung von Projektänderungen

Die Überwachung von Projektänderungen ist sowohl mit WinCC/Audit als auch mit der kostengünstigeren Option WinCC/ChangeControl möglich. Man unterscheidet hierbei zwischen Projektänderungen, die die WinCC-Datenbank verändern, wie z.B. Änderungen des Variablenhaushalts oder Anlegen einer Benutzergruppe, und solchen, die sich auf die Änderung von Dateien beschränken, der so genannten Dokumenten-Kontrolle. Die Dokumenten-Kontrolle erstreckt sich über Prozessbilder, Skripte und Protokoll-Layouts und kundenspezifische Dokumente. Das heißt, all diese Dokumente bzw. Dateien können auf Veränderung überwacht, Zwischenversionen erstellt oder über Rollback-Funktion zurückgeholt werden. Insgesamt ist die Überwachung sehr einfach und komfortabel und übergreifend zu aktivieren. Anlagenbauer und -betreiber können hiermit schnell und komfortabel (z.B. bei Anlagenstillständen) nachvollziehen, welche Änderungen auf der Anlage stattgefunden haben. Das unterstützt die Fehleranalyse und verkürzt letztlich Anlagenstillstandszeiten.

Verwalten von Projekten mit dem Projektversionierungstool
Abb.: Verwalten von Projekten mit dem Projektversionierungstool

Mithilfe der Projektversionierung können
  • WinCC-Projekte archiviert, restauriert und gelöscht werden,
  • alle WinCC-Daten inkl. der Projektdatenbank, Projektdateien (z.B. Bilder, Berichte, Skripte) und Anwenderdokumenten archiviert werden
  • und alle Aktivitäten des Projektversionierungstools aufgezeichnet werden.

Somit können alle Veränderungen einer Anlage von Produktionsbeginn an über die gesamte Lebensdauer erfasst und durch definierte Versionsstände dokumentiert werden.

Mehr Informationen:
mehr zur FDA Validierung mit SIMATIC WinCC
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Broschüre PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog