WinCC Premium Add-ons
Erweitern Sie SIMATIC WinCC mit qualitätsgeprüften Add-on Produkten
Das WinCC Basissystem hat bereits alle wesentlichen SCADA- Funktionen an
Bord, kann aber individuell nach Ihren Wünschen über WinCC Optionen und WinCC
Add-ons erweitert werden.
WinCC Premium Add-ons werden in eigener Initiative des jeweiligen Anbieters
entwickelt und im Test-Center von Siemens auf Ihre Verträglichkeit mit dem
Basissystem WinCC überprüft.
Premium Add-ons werden in erster Instanz von der zentralen A&D CS
Hotline betreut. Der Funktionstest des Premuim Add-on wird vom Partner
durchgeführt und liegt ausschliesslich in seiner Verantwortung. Der Support für die WinCC Add-ons erfolgt letztendlich über den jeweiligen Produkt-Lieferanten, der auch der kompetente Ansprechpartner bei der Integration des Produktes in die Automatisierungs- oder IT-Lösung ist.
Die WinCC-Premium Add-ons im Überblick:
Connectivity
|
Historian CONNECT ALARM
|
ermöglicht die Übernahme von Meldungen und Alarmen aus WinCC und WinCC flexible
in den SIMATIC IT Historian
mehr |
|
PM-OPEN EXPORT |
bietet eine flexible und kostengünstige Lösung, um aktuelle
Prozessdaten und Archivdaten aus WinCC in frei gestaltbare Textdateien zu
exportieren.
mehr |
|
PM-OPEN IMPORT
|
ermöglicht es, die WinCC flexible Archive automatisch in
das WinCC System einzulesen.
mehr |
| PM-OPEN TCP/IP |
bietet eine kostengünstige Lösung, um Rechnersysteme (PPS, Labor-, Logistik- und Qualitätsmanagementsysteme etc.) mit der Automatisierungs- und Prozessleitebene zu verbinden.
mehr |
| WinCC OPC Alarm & Event Client |
dient dazu, Alarme und Meldungen von jedem
spezifikationskonformen OPC A&E Server zum WinCC Meldesystem zu transferieren.
mehr |
| TOP Server |
ist eine bewährte OPC data Integrationsplattform
mit einer Vielzahl von OPC Gerätetreibern
mehr |
| TOP Server UCON |
erlaubt die Erstellung eigener OPC Gerätetreiber
via Point-Click Konfiguration
mehr |

Process Management
|
 |
| PM-ANALYZE |
dient der Lokalisierung von Fehlerquellen oder
Schwachstellen in Anlagen durch die Analyse von Meldungen und Prozesswerten.
mehr |
| PM-CONTROL |
ist ein branchenunabhängiges Rezeptsystem zum komfortablen Erstellen und
Verwalten von Rezepten mit integrierter Auftragssteuerung
mehr |
| PM-QUALITY |
ist ein modulares und branchenneutrales Archivsystem zur auftrags- bzw.
chargenbezogenen Erfassung von Prozess- und Produktionsdaten.
mehr |
| ShutDown WinCC |
beendet bei Stromausfällen die WinCC Runtime-Software,
minimiert Anlagenstillstandzeiten und erhöht die Datensicherheit.
mehr |
Diagnose und Wartung
|
 |
| Alarm Management |
ermöglicht das Weiterleiten von Meldungen aus dem
Visualisierungssystem an mobile Funkruf-Empfänger wie z.B. Handys oder Pager,
etc.
mehr |
| PM-MAINT |
ist ein branchen- und technologieneutrales
Maintenance-System für den Einsatz in der präventiven (vorbeugenden)
Instandhaltung (IH).
mehr |
| System Diagnose |
zur Statusanzeige und Diagnose aller in
der SIMATIC-Anlage projektierten PROFINET, PROFIBUS DP/PA-Geräte und
S7-400 CPUs.
mehr
|
Branchen- und Technologielösungen
|
 |
| ACRON 6 for WinCC |
dient der Langzeitarchivierung und Protokollierung von Prozessdaten für kleine
bis mittlere Anlagen speziell im Wasser-/Abwasserbereich .
mehr |
| B.Data |
ist ein modulares und branchenneutrales Energiemanagement- und Betriebsinformationssystem für industrielle Energiebetriebe.
mehr |
| Sm@rtLib HVAC
|
bietet Regel- und Komponentenbausteine für Heizungs-,
Klima- und Lüftungsanlagen.
mehr |
| WinCC powerrate
|
schafft die Basis für eine kontinuierliche
Reduzierung des Energieverbrauchs und damit für eine Senkung der
Energiekosten.
mehr |
Projektierungstools
|
 |
| DCC TranslationEditor |
zur Übersetzung mehrsprachiger
Projekte mit eingebauten Sicherheits-, Komfort- und Globalisierungsfeatures.
mehr |
|