System-
anforderungen - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:33
 
Bilder ausblenden  |  Print

WinCC V7 Systemanforderungen

Die Systemanforderungen variieren je nach Funktion und genutztem Betriebssystem. Für einen Betrieb ohne Performanceeinschränkungen sollte man die empfohlenen Leistungsdaten berücksichtigen.

WinCC Einzelplatzsystem
WinCC Server
WinCC Client
WebClient (Web Navigator u. DataMonitor)
Zentraler Archivserver (CAS)

 


 

WinCC Einzelplatzsystem

Betriebssystem:
für Einzelplatzsystem:
Windows XP Professional SP2, Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate)
Grundsätzlich kann ein Einzelplatzsystem auch unter Windows Server 2003 SP2 und Windows Server 2003 R2 SP2 betrieben werden, Anforderungen siehe bei Serverbetrieb.

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
mit XP mit Vista mit XP mit Vista
Prozessor* Pentium III
1 GHz
Pentium 4
2,5 GHz
Pentium 4
3 GHz
Pentium 4
 3,4 GHz
Arbeitsspeicher 1 GB 2 GB >1 GB 2 GB
Grafiikkarte 16 MB 128 MB 32 MB >128 MB
Festplatte (HD) 20 GB 20 GB 80 GB 80 GB
freier HD-Speicher
zur Installation
1,5 GB >1,5 GB >10 GB >10 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
DVD/R Laufwerk ja ja ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 


 

WinCC Server

Betriebssystem:
Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
Prozessor* Pentium III
1 GHz
Pentium 4
2,5 GHz
Arbeitsspeicher 1 GB >1 GB
Grafiikkarte 16 MB 32 MB
Festplatte (HD) 20 GB 80 GB
freier HD-Speicher
zur Installation
1,5 GB >10 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
100 MB 100 MB
DVD/R Laufwerk ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 

 
 
 

WinCC Client

Betriebssystem:
Windows XP Professional SP2, Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate)

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
mit XP mit Vista mit XP mit Vista
Prozessor* Pentium III
800 MHz
Pentium 4
2,5 GHz
Pentium 4
2 GHz
Pentium 4
3 GHz
Arbeitsspeicher 512 MB 1 GB 1 GB 2 GB
Grafiikkarte 16 MB 128 MB 32 MB >128 MB
Festplatte (HD) 5 GB 5 GB 20 GB 20 GB
freier HD-Speicher
zur Installation
1,5 GB >1,5 GB >1,5 GB >1,5 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
DVD/R
Laufwerk
ja ja ja ja

 

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 

 
 
 

WebClient (Web Navigator u.DataMonitor)

Betriebssystem:
Windows XP Professional SP2, Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate)

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
mit XP mit Vista mit XP mit Vista
Prozessor* Pentium III
600 MHz
Pentium 4
2 GHz
Pentium III
1 GHz
Pentium 4
3 GHz
Arbeitsspeicher 256 MB 1 GB 512 MB 2 GB
Grafiikkarte 16 MB 128 MB 32 MB >128 MB
Festplatte (HD) 5 GB 5 GB 10 GB 10 GB
freier HD-Speicher
zur Installation
1,5 GB >1,5 GB >1,5 GB >1,5 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
DVD/R Laufwerk ja ja ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 

 
 
 

Zentraler Archivserver (CAS)

Betriebssystem:
Windows Server 2003 SP2, Windows  Server 2003 R2 SP2

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
Prozessor* Pentium 4
2,5 GHz
Pentium 4
3 GHz
Arbeitsspeicher 2 GB > 2 GB
Grafiikkarte 16 MB 32 MB
Festplatte (HD) 40 GB 2x 80 GB
freier HD-Speicher
zur Installation
>1,5 GB >10 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
100 MB 100 MB
DVD/R Laufwerk ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.