Anwendungs-
bereich - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 10:43
 
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC WinCC - Anwendungsbereich

Auf dieser Seite:

Prozessvisualisierung für alle Branchen und Technologien
Prozessvisualisierung für den weltweiten Einsatz
Prozessvisualisierung für jedes Unternehmen

 
Prozessvisualisierung für alle Branchen und Technologien

WinCC ist technologie- und branchenneutral konzipiert und von seiner Soft­warearchitektur her modular, flexibel erweiterbar und durchgängig skalierbar.
WinCC ermöglicht sowohl anspruchsvollere Einzel­platz­anwendungen im Maschinen­bau, als auch komplexe Mehr­platz­lösungen oder sogar verteilte Systeme mit mehreren Servern und Clients- auch internetbasiert- in der Anlagen­technik.
Es vereint Produktions- und Prozessautomatisierung - zahlreiche Referenzen quer durch alle Anwendungen und Branchen beweisen das.
Im Bereich der Prozess­visualisierung kann WinCC als Industriestandard bezeichnet werden, und das als eigen­ständiges SCADA-System (Supervisory Control and Data Acquisition) oder als HMI-Komponente von Leitsystemen, wie SIMATIC PCS 7 oder Spectrum Power CC in der Netzleittechnik.
Beispielscreens - WinCC bietet Prozessvisualisierung für alle Branchen
Mit WinCC/Optionen oder Add-ons läßt sich das Basissystem problemlos an branchenspezifische Anforderungen anpassen, wie sie etwa in der Pharma­industrie oder in der Wasserwirtschaft existieren.

Prozessvisualisierung für den weltweiten Einsatz

Von Anfang an für den internationalen Einsatz konzipiert, lässt sich die Projektierungsoberfläche von WinCC in der europäischen Version zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch umschalten.
Eine eigene ASIA-Variante erlaubt die Projektierung in chinesisch, taiwanesich, japanisch und koreanisch. Hier läßt sich zwischen einer der Sprachen und englisch umschalten.
Die Texte für die Runtime-Applikation können in beliebig vielen Sprachen editiert und angezeigt werden. So können Sie dieselbe Visuali­sierungs­lösung in mehreren Zielmärkten verwenden.

Prozessvisualisierung für jedes Unternehmen

Alle wesentlichen Kommunikationskanäle für die Anbindung an die Steue­rungen SIMATIC S5/ S7/ 505, für AllenBradley Ethernet IP und Modbus TCP/IP, sowie herstellerübergreifende Kanäle wie PROFIBUS/PROFINET und OPC sind im Lieferumfang von WinCC enthalten. Da jeder Steuerungs­hersteller zu seiner Hardware auch passende OPC-Server anbietet, sind den Kopplungs­möglichkeiten an WinCC kaum Grenzen gesetzt.
WinCC integriert eine leistungsfähige, skalierbare Datenarchivierung auf Basis des Microsoft SQL Servers im Basissystem, die Sie als zentrale Informations­dreh­scheibe nutzen können. Vielseitig einsetzbare Clients für die Auswertung, offene Schnittstellen (Datenbankschnittstellen / Programmier­schnittstellen) und Optionen zur IT- und Business-Integration bilden die Basis für Plant Intelligence. Damit ist insbesondere auch eine Anbindung an die Produktions- und Unternehmensleitebene (MES und ERP) gegeben.