System-
anforderungen - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 8:22
 
Bilder ausblenden  |  Print

WinCC flexible- Systemanforderungen

 
Auf dieser Seite
WinCC flexible Engineering SW
WinCC flexible Runtime SW
 

WinCC flexible Engineering SW

Betriebssystem:
Windows XP Professional SP2 / SP3, Windows Vista (Business, Ultimate) 32 Bit-Editionen

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
mit XP mit Vista mit XP mit Vista
Prozessor* Pentium 4
1 ,6 GHz
Pentium 4
2,5 GHz
Pentium M Core 2Duo
Arbeitsspeicher 1 GB 2 GB >1 GB >2 GB
Grafiikkarte 16 MB 128 MB 32 MB >128 MB
freier HD-Speicher** 2 GB 2 GB >2 GB >2 GB
freier HD-Speicher
auf Systempartition
700 MB 700 MB 700 MB 700 MB
DVD/R Laufwerk ja ja ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
** mit jeder weiteren installierten Sprache erhöht sich der Bedarf um 200MB
 

WinCC flexible Runtime SW

Betriebssystem:
Windows XP Professional SP2 / SP3, Windows Vista (Business, Ultimate) 32 Bit-Editionen

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
mit XP mit Vista mit XP mit Vista
Prozessor* Pentium III
300 MHz
Pentium 4
1 GHz
Pentium III
500 MHz
Pentium 4
 3,4 GHz
Arbeitsspeicher 128 MB 1 GB 512 MB 2 GB
Grafiikkarte 16 MB 128 MB 32 MB >128 MB
freier HD-Speicher 250 MB 250 MB >250 MB >250 MB
DVD/R Laufwerk ja ja ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.