| Produkte - SIMATIC HMI - Siemens | 05.12.2008 8:28 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
|
|
WinCC flexible - Produkte und LizenzenSkalierbar in Leistung und Preis, je nach Ausbau und Aufgabe gibt es die
WinCC Basissoftware in unterschiedlichen Lizenzen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WinCC flexible Engineering SW |
|
|
WinCC flexible Runtime SW |
|
|
WinCC flexible Asia |
|
|
Powerpacks |
|
|
Optionen |
|
|
Update-Service und Sonderlizenzen |
Als PowerTags werden ausschließlich Variablen gezählt, die eine
Prozessverbindung zur Steuerung besitzen. Darüber hinaus stehen Variablen
ohne Prozessanbindung, konstante Grenzwerte von Variablen sowie Meldungen
(bis zu 4.000 Meldungen) als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung.
![]()
Für den Einsatz auf dem asiatischen Markt gibt es eine spezielle asiatische
Sprachvariante von WinCC flexible Standard und WinCC flexible Advanced mit den Sprachen englisch, chinesisch (simplified
und traditional), japanisch und koreanisch.
Powerpacks erlauben die Erhöhung der Zahl der nutzbaren PowerTags. Wenn
Ihre Anwendung wächst, wächst WinCC flexible eben mit. Sie können also
ruhig mit einer kleineren Variante einsteigen und dann bei Bedarf mit
attraktiven Powerpacks aufsteigen. Powerpacks bieten Ihnen ebenso die
Möglichkeit, die Engineeringsoftware hochzurüsten, z.B. weil Sie ab sofort
nicht nur Panels und Multi Panels (WinCC flexible Standard), sondern auch
PC-basierte Lösungen einsetzen wollen (WinCC flexible Advanced).
Das
Engineering-Paket WinCC flexible Micro ist von dieser Regelung ausgenommen.
Funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen der Engineering- und Runtimesoftware sind erhältlich in Form von WinCC flexible Optionen.
| Runtime-Option | Panels | PC-Systeme |
| WinCC flexible/Archives | integriert ab 270er Serie |
optional |
| WinCC flexible/Recipes | integriert geräteabhängig |
optional |
| WinCC flexible/Audit | optional ab 270er Serie |
optional |
| WinCC flexible/ Sm@rtAccess |
optional ab 270er Serie und PROFINET-Varianten der 177er Geräte | optional |
| WinCC flexible/ Sm@rtService |
optional ab 270er Serie und PROFINET-Varianten der 177er Geräte | optional |
| WinCC flexible/OPC-Server | optional ab 270er Serie |
optional |
| WinCC flexible/ProAgent | optional ab 270er Serie |
optional |
| Engineering-Option | ||
| WinCC flexible/ ChangeControl | optional für WinCC flexible Advanced | |
Software Update Service
Der Update Service für SIMATIC WinCC flexible bietet Ihnen die
Möglichkeit, sich automatisch zu einem günstigen Preis mit Software Updates
versorgen zu lassen.
weitere Information zum Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Besondere Preisvorteile bieten HMI-Komplettsysteme. Die WinCC flexible Packages
bestehen aus einem frei konfigurierbaren SIMATIC Panel PC und einem Runtime
Software-Paket.
weitere Informationen zu HMI-Komplettsystemen
Trainer Packages
Im Rahmen des Programms Siemens Cooperates with Education sind Trainer
Packages zu Sonderkonditionen erhältlich.
|
|
Weitere Informationen zur WinCC flexible Engineering SW im Online-Katalog |
|
|
|
|
|
Weitere Informationen zur WinCC flexible Runtime SW im Online-Katalog |