| Mehrsprachigkeit - SIMATIC HMI - Siemens | 05.12.2008 11:19 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
|
|
Mehrsprachigkeit bei WinCC flexible
Auf dieser Seite:
|
|
|
Mehrsprachigkeit der Engineeringsoftware |
|
|
Engineering mehrsprachiger Projekte |
|
|
Mehrsprachigkeit der Runtime-Oberfläche |
Die Engineeringsoftware ist aktuell in den europäischen Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, sowie den asiatischen Sprachen Chinesisch (Chinese
simplified), Taiwanesisch (Chinese traditional), Koreanisch und
Japanisch verfügbar.
Die Projektierungsoberfläche läßt sich jederzeit zwischen den
installierten Sprachen umschalten..

WinCC flexible unterstützt Sie optimal bei der Erstellung mehrsprachiger
Projektierungen in bis zu 32 Sprachen für den weltweiten Einsatz, von denen
je nach Zielsystem bis zu 16 online umschaltbar sein können. Umschaltbare
Sichten erlauben die mehrsprachige Eingabe von Projektierungsdaten.
Sprachabhängige Texte und Grafiken können zentral in der Textbibliothek
verwaltet werden, die auch für eine automatische Übersetzung auf Basis der
System- und benutzerspezifischen Wörterbücher sorgt.
Das Systemwörterbuch gehört zum Lieferumfang von WinCC flexible. Im
Benutzerwörterbuch können Sie Begriffe hinterlegen, die mehrfach in Ihrem
Projekt auftreten.

Texte und Grafiken können wie bereits erwähnt sprachabhängig projektiert
werden. Das Projekt kann dabei je nach Gerätetyp zwischen 5 und 16
Online-Sprachen enthalten (auch asiatische und kyrillische Texte). Zwischen
diesen Sprachen können Sie zur Laufzeit umschalten.
Verschiedene Bediener
können so die für sie optimale Spracheinstellung wählen. Und falls der
Lieferant einer Maschine oder Anlage ins Ausland auch für Service und
Wartung verantwortlich ist, kann das Service-Personal bei entsprechender
Projektierung vor Ort, wenn nötig, z.B. von einer asiatischen Bildsprache
auf Englisch umschalten.