Highlights - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:17  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC WinCC flexible - Highlights im Überblick

WinCC flexible ist ideal einsetzbar als HMI-Software in allen maschinen- und prozessnahen Anwendungen des Anlagen-, Maschinen- und Serien­maschinenbaus.

Auf dieser Seite:
Flexibel einsetzbar, investitions- und zukunftssicher
Höchste Projektierungseffizienz
Rückverfolgbarkeit und einfache Validierung
Innovative HMI- und Automatisierungskonzepte
Service und Diagnose über das Web
 

Flexibel einsetzbar, investitions- und zukunftssicher

WinCC flexible ist branchenneutral konzipiert und bietet Engineeringsoftware für SIMATIC HMI-Bediengeräte, vom kleinsten Micro Panel bis hin zum PC, sowie Runtime-Visualisierungssoftware für PC-basierte Einplatzlösungen unter Windows XP und Vista.
Die Projekte sind dabei ohne Konvertierung auf verschiedenen HMI-Platt­formen übertragbar und ablauffähig.
Kopplungsmöglichkeiten an SIMATIC S7 über PPI, MPI, PROFIBUS DP und PROFINET,  Anschluss an SIMOTION und SINUMERIK Treiber für Steuerungen führender Hersteller sowie herstellerunabhängige Kommuni­kation über OPC sorgen für den richtigen Anschluss in unter­schiedlichsten Automatisierungs­lösungen.
WinCC flexible unterstützt PROFINET, den innovativen Standard für die industrielle Kommunikation von der Feld- bis zur Leitebene. Zeitkritische Eingaben über Direkttasten oder ein Handrad bei den Bediengeräten können in Echtzeit über PROFINET IO erfolgen.
Beste Voraussetzungen für einen weltweiten Einsatz von WinCC flexible ist durch die mehrsprachige Engineeringsoftware gegeben. Projekte können in bis zu 32 Sprachen gleichzeitig angelegt werden, von denen bis zu 16 (je nach Gerätetyp) gleichzeitig online umschaltbar sein können.
Weltweit exportierende Maschinen- und Anlagenbauer profitieren zudem  in besonderem Maße von den Web-basierten Service-Konzepten.

Höchste Projektierungseffizienz

Die WinCC flexible Engineeringsoftware basiert auf neuesten Software-Technologien, ist  5-sprachig (plus ASIA-Version mit vier asiatischen Sprachen) und bietet dem Projekteur neben einer einfachen Bedienoberfläche:
  • Bibliotheken mit vorgefertigten Objekten und wieder verwendbaren Bildbausteinen 
  • Intelligente Werkzeuge für ein einfaches Anlegen von Projekten, für die grafische Projektierung einer Bildhierarchie und von Bewegungs­bahnen, sowie für die Projektierung von Massendaten
  • Unterstützung mehrsprachiger Projektierungen mit automatisierter Textübersetzung und Textex- und importfunktion.

mehr zur WinCC flexible Engineering-SW


Rückverfolgbarkeit und einfache Validierung

Maschinen- und Anlagenbauern, die sowohl in Bezug auf die herzustellenden Produkte als auch auf die Herstellprozesse hohe Qualitätsanforderungen er­füllen müssen, bietet WinCC flexible mit den Optionen Audit und Change­Control ein hohes Mass an Unterstützung:
SIMATIC Logon erweitert die WinCC flexible Benutzerverwaltung um ein zentrales, anlagenweites user management.
  • Komfortable Projektierung der GMP-relevanten Funktionen
    (Good Manufacturing Practice)
  • Aufzeichnung der Operator-Bedienungen in Audit Trails
  • Versionierung und Änderungsverfolgung von Projekten
  • Vereinfachtes Erfüllen gesetzlicher Anforderungen zur Rück­verfolgbarkeit nach EU 178/2002 und 21 CFR Part 11

mehr zu FDA-Konformität und Rückverfolgbarkeit


Innovative HMI- und Automatisierungskonzepte

Mit der Option WinCC flexible/Sm@rtAccess haben Bedienstationen unter­einander Zugriff auf Variablen und Bilder. Damit ergeben sich auf Basis einer TCP/IP-Kommunikation innovative Konzepte für die zu lösenden HMI- und Automatisierungsaufgaben, Z.B. in Verbindung mit SIMATIC THIN CLIENT Bedienstationen : 
  • Bedienstationen mit anlagenweitem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte und Bilder 
  • Vernetzung von autarken Produktionszellen
  • Verteilte Bedienstationen zur Bedienung von großen, räumlich verteilten Maschinen 
  • Lokale Wartenlösungen mit zentraler Archivierung, Analyse und Weiter­verarbeitung von Prozessdaten, auch
  • Anbindung an Office-Anwendungen

mehr zur Option WinCC flexible/Sm@rtAccess


Service und Diagnose über das Web

Die Option WinCC flexible/Sm@rtService erlaubt Ihnen neue Service-Konzepte: 
  • Ereignis gesteuerter Versand von E-Mails und SMS an das Service-Personal
  • Fernbedienung von Vorort-Stationen über das Intranet/Internet 
  • Diagnose von Bedienstationen über vorgefertigte Diagnosefunktionen und -bilder 
  • Service- und Wartungsfunktionen (Download von Projekten, Download/­Upload von Rezepturen)

mehr zur Option WinCC flexible/Sm@rtService