| Engineering SW - SIMATIC HMI - Siemens | 05.12.2008 8:30 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
|
|
SIMATIC WinCC flexible Engineering SW
|
|
||||||||
| Die Engineeringsoftware basiert auf neuester
Software-Technologie und enthält für unterschiedliche Projektierungsaufgaben
eine Reihe von Editoren und Tools. Auf dieser Seite:
ProjektierungswerkzeugeEinfache und komfortable Bedienoberfläche |
||||||||||
|
||||||||||
|
Mit dem Projekt-Assistenten beispielsweise können Sie mit wenigen
Benutzervorgaben ein Basisprojekt mit Navigation und Systembildern anlegen.
In verschiedenen Dialogen werden Sie durch die Navigation geführt, wählen
die gewünschten Objekte an und lassen sich dann das Projekt per Knopfdruck
erzeugen. |
||||||||||
![]() Abb. Auswahl der Hardwarekomponenten im Projekt-Assistenten |
||||||||||
Komplexe Projektierungsaufgaben, wie die Definition von Bewegungsbahnen von
Bildobjekten, oder die Erstellung der Bildhierarchie und Bedienerführung
werden durch grafische Projektierung vereinfacht.![]() Abb. Grafische Projektierung einer Bewegungsbahn mit WinCC flexible ES Tabellenbasierte Editoren vereinfachen die Erzeugung und Bearbeitung gleichartiger Objekte, also z.B. für Variablen, Texte oder Meldungen. Komfortable Such- und Änderungsfunktionen erlauben die projektweite Suche von Objekten, ein zentrales Umverdrahten von Variablen und das Suchen und Ersetzen von Texten. Die Querverweisliste ermöglicht darüber hinaus den direkten Zugriff auf alle Objekte im Projekt. Das Handling von Grafiken unterschiedlicher Formate gestaltet sich sehr einfach. Mitgelieferte Grafiken und eigene Bilder können über einen Grafik-Browser angezeigt, bearbeitet und per Drag & Drop in ein Projektbild integriert werden. Soll das Bild bearbeitet werden, wird automatisch der zugehörige externe Editor geöffnet. |
||||||||||
BildbausteintechnikWinCC flexible bringt bereits eine große Zahl skalier- und
dynamisierbarer Basis- und erweiterter Objekte sowie Grafiken mit, die Sie
in Ihren Bildern nutzen können. Die Symbol Factory enthält beispielsweise
eine Vielzahl von allgemeinen und branchenspezifischen Darstellungen in
unterschiedlicher Farbtiefe. Darüber hinaus können Sie projektspezifisch
Bildbausteine aus einfachen Bildobjekten zusammenbauen und in der Bibliothek
ablegen.
Bildbausteine können ohne großen “Verdrahtungsaufwand“ eingesetzt werden,
wenn sie mit strukturierten Datentypen verknüpft werden. Soll dieser
Bildbaustein in einem Bild verwendet werden, muss für die komplette
Anbindung lediglich eine Strukturvariable desselben Datentyps dem Baustein
zugeordnet werden. |
||||||||||
ScriptingWinCC flexible bietet Ihnen standardmäßig zahlreiche Möglichkeiten zur Dynamisierung von Objekten. Wenn Sie aber noch flexibler sein möchten, steht Ihnen mit VBScript eine leistungsfähige und leicht erlernbare Skriptsprache auf Basis von Visual Basic zur Verfügung (für Projekte ab Panels der 270er Serie). Von Ihrem Visual Basic-Wissen können Sie somit sofort profitieren. Die IntelliSense-Funktion erlaubt eine schnelle Programmierung der Zugriffe auf Runtime-Objekte und eine einfache Erstellung von Kontrollsequenzen im Skript. Debugging ist während des Engineerings im Simulator möglich und bei Bedarf auch während der Runtime.
Import- und Exportfunktionen
Bereits projektierte Meldungen lassen sich aus einem Projekt in CSV-Dateien
exportieren. Diese exportierten Daten lassen sich extern erweitern (z.B. mit
MS Excel) und wieder in ein Projekt importieren. Die Wiederverwendung spart
Projektierungsaufwand bei neuen Projekten. Importiert werden alle
Eigenschaften einer Meldung. Ein Prüfmechanismus stellt sicher, dass im
Zielprojekt nicht unterschiedliche Meldungen mit gleicher Meldenummer angelegt werden. Die Export-Import-Funktion kann
auch genutzt werden, um Meldetexte, die in mehreren Sprachen angelegt werden
sollen, mit Übersetzern auszutauschen. Exportierbar und importierbar sind
auch Variablendaten. Auf diesem Wege können z.B. Variablen aus verschiedenen
Steuerungsprogrammen (Step 7, AllanBradley u.a.) in WinCC flexible Projekte
importiert werden.
|