WinCC flexible/ Recipes - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:08  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC WinCC flexible/Recipes
Verwaltung von Datensätzen in Rezepturen


WinCC flexible/Recipes dient zur Verwaltung von Datensätzen in Rezepturen, die zusammengehörige Maschinen- bzw. Produktionsdaten enthalten. Die Daten eines Datensatzes können beispielsweise vom Bediengerät an die Steuerung übertragen werden, um die Produktion auf eine andere Produktvariante umzustellen. Rezepturen werden häufig für die Parametrierung von Anlagen oder Maschinen in der Fertigungsindustrie, insbesondere aber im Rahmen einer chargenorientierten Produktion in der Nahrungsmittel- oder Kunststoffindustrie eingesetzt.
 
 

integriert in alle HMI Geräte und optional für PC-Systeme unter WinCC flexible Advanced

 
 

  Nutzen:
  • Einfache Übertragung von Rezepturen an die Steuerung
  • Übersichtliche tabellarische Darstellung der Datenelemente
  • Darstellung in technologischen Zusammenhängen über mehrere Prozessbilder hinweg 
  • Export/Import von Datensätzen zur Weiterverarbeitung mit anderen Tools (z.B. MS Excel)
 
 
Vorbelegung und Verwaltung von Rezepturen


Bei WinCC flexible können Sie die Rezepturen und die dazugehörigen Datensätze über einen eigenen Editor auf komfortable Weise erstellen und mit Daten vorbelegen. Zur Anzeige und Verwaltung der Daten zur Laufzeit (Runtime) dient ein konfigurierbares Tabellenobjekt. Wenn nötig können Sie die einzelnen Datensatzelemente auch direkt als Standard-Ein-/Ausgabefelder über mehrere Prozessbilder hinweg darstellen. So können die Daten in technologischen Sichten übersichtlich dem Bediener präsentiert werden.
 
 
Datenaustausch mit der Steuerung, Ablage und Protokollierung

Die Datensatzelemente werden mit dem Prozess über eine direkte Variablenanbindung mit Variablen in der Steuerung gekoppelt. Die Übertragung der Datensätze ist in beiden Richtungen möglich, d.h. Vorgaben der Bedienstationen resultieren in Betriebsdaten aus der Steuerung. Leistungsfähige Schnittstellen ermöglichen dabei einen synchronisierten Datenaustausch mit der Steuerung.
Die Datensätze selbst können auf lokalen Datenträgern oder über das Netz abgelegt werden und auf Wunsch auch im CSV-Format importiert und exportiert werden. Um einzelne Produktions- und Prozessabläufe festzuhalten, können Sie die Datensätze in Form eines Chargen- oder Schichtprotokolls dokumentieren.

 

 Weiterführende Informationen:
"SIMATIC WinCC flexible  - Flexibilität in allen HMI-Applikationen - vom Micro Panel bis zum PC"
Download der Übersicht, PDF file ca 2,8 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog