Von PC-Plattformen aus können aktuelle Prozessdaten so über OPC DA
(Data Access) bzw. im Falle von Multifunktionalen Plattformen über OPC-XML
mehreren OPC-Clients zur Verfügung gestellt werden.
Lokal erfasste Daten sind somit anlagenweit verfügbar, um wichtige
Informationen zentral bereit zu stellen oder das (zentrale) Archivieren von
Prozessdaten zu ermöglichen. Damit ist unter anderem auch die Anbindung an
MES, ERP oder Office-Applikationen möglich. Die relevanten Variablen
können am OPC-Client über das gesamte Netzwerk über den OPC-Browser aus
dem Variablenhaushalt des OPC-Servers ausgewählt werden.
PCs mit WinCC flexible Runtime können ebenfalls OPC DA-Clients sein und
Daten von anderen OPC-Servern erfassen. Der OPC-Client gehört zum
Standard-Lieferumfang von WinCC flexible Runtime.
Weiterführende Informationen: |
|
|
|