| SIMATIC Logon für WinCC flexible - SIMATIC HMI - Siemens | 05.12.2008 10:37 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
SIMATIC Logon-
|
|
“Ready for Validation“ gilt nun auch für maschinennahe Anwendungen. Die Optionen SIMATIC Logon, WinCC flexible/Audit und WinCC flexible Change Control decken wesentliche Anforderungen von GMP (Good Manufacturing Practice) und Forderungen der FDA (Food and Drug Administration) für validierpflichtige Anwendungen nach 21 CFR Part 11 ab. Dies betrifft Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie, der Wirkstoffherstellung und der Arzneimittelfertigung, Kosmetikindustrie und in der Feinchemie, sofern sie in die Verfahrensketten mit der Pharma-Branche eingebunden sind, oder Vorprodukte vermarkten. |
optional für HMI Geräte ab 170er Serie* und PC-Systeme unter WinCC flexible Advanced |
Die Benutzerverwaltung mit SIMATIC Logon integriert sich in das Sicherheitssystem und die Benutzerverwaltung von Windows und deckt auf diese Weise die Anforderungen nach FDA ab.
Nutzen
|
Über SIMATIC Logon wird jede WinCC flexible Station (PC-system oder Panel) an eine zentrale Benutzerverwaltung angebunden. Die Benutzer werden nicht mehr für jedes Gerät in der jeweiligen Benutzerverwaltung getrennt angelegt und gepflegt, sondern die Daten werden an einem zentralen Anmeldeserver verwaltet. Das reduziert den Aufwand derBenutzerverwaltung und erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit.
Projektierung
In einem ersten Schritt sind auf jeder WinCC flexible-Station der Anlage in der
Benutzerverwaltung von WinCC flexible folgende Angaben zu hinterlegen:
In der zentralen Benutzerverwaltung werden alle Benutzergruppen namensgleich
nachgebildet. Sämtliche Benutzer werden hier angelegt und haben gemäß ihren
Benutzerrechten automatisch Zugang zu den angeschlossenen WinCC
flexible-Stationen.
Bei Verbindungsausfall zwischen der zentralen Station mit SIMATIC Logon und
einer WinCC flexible-Station wird die Bedienung über einen Emergency-Benutzer
vorgenommen, der vorher lokal projektiert werden muss.
Intervalle zur Passworterneuerung und Regeln für den Aufbau des Passwortes
werden entsprechend der Projektierung an der zentralen Station eingestellt und
gelten dann auch für alle dezentral angeschlossenen WinCC flexible-Stationen
bzw. deren Benutzer.
Für den Runtime Betrieb sind zahlreiche Sicherheitsmechanismen projektierbar:
Lizenzierung
Erforderlich sind folgende Lizenzen:
| |
||||||||||
|