SIMATIC ProAgent - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:28  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC ProAgent Prozessdiagnose -
Sofort sehen, wo etwas nicht stimmt

Ein defekter Aktor oder Sensor, eine gestörte Bewegung, eine nicht erfüllte Verriegelung oder eine abgelaufene Überwachungszeit können zu massiven Störungen im Gesamtprozess führen.
Mit Hilfe der SIMATIC Engineeringtools S7-PDIAG oder S7-GRAPH sowie SIMATIC ProAgent, dem Optionspaket für Bedien- und Beobachtungslösungen, werden solche (und andere) Fehler im Prozess aufgespürt und gemeldet. Dabei erhalten Sie klare Informationen über Fehlerort und Fehlerursache und Hinweise zur Fehlerbehebung gleich dazu.
ProAgent ist eine auf die SIMATIC S7-300/S7-400 optimal zugeschnittene Lösung für die HMI-Softwaresysteme WinCC flexible und WinCC. Es kann in Verbindung mit den STEP 7-Engineering Tools S7-PDIAG, S7-GRAPH und S7-HiGraph  eingesetzt werden.

Uneingeschränkter Austausch der Diagnoseinformation zwischen den SIMATIC Komponenten

Das Optionspaket ProAgent beinhaltet Standardbilder, die auf die Anforderungen der STEP 7-Engineering Tools abgestimmt sind. Zur Laufzeit werden diese mit prozessspezifischen Daten gefüllt.
ProAgent ermöglicht die gleichzeitige Diagnose von Steuerungsprogrammen verschiedener STEP 7-Engineering Tools.
 

Highlights:
  • Easy to use:
    schnelle Diagnose von gestörten Anlagen/Maschinen
  • Kontextsensitiver Anstoß der Diagnose auf Basis einer Prozessfehlermeldung möglich
  • Standardisierte Benutzeroberfläche
  • Kein spezielles Know-How erforderlich durch verständliche Anzeige der Fehlerursache
  • Ausgabe der Operanden mit Symbolik und Kommentar
  • Darstellungsform kann durch Umschalten zwischen KOP, AWL und symbolischer Anzeige auf die Wünsche des Personals eingestellt werden
  • Universelle Systemlösung; optimales Zusammenspiel von STEP 7, STEP 7-Engineering Tools und HMI Software
  • Übernahme der kompletten Variablen aus dem STEP 7 Symboleditor
  • Generieren, Download und Starten von HMI-Projekten durch STEP 7
  • Automatische Generierung der diagnoserelevanten Teile für Steuerung und HMI
  • Keine Mehrfacheingabe von Daten
  • Automatisch generierte Bildinhalte zur Diagnose und Steuerung der Anlage/Maschine
  • Direkter Prozesszugriff durch Verwendung des Bewegungsbildes, das auch die Fehlerbehebung unterstützt
Weiterführende Informationen:
WinCC flexible/ProAgent
WinCC/ProAgent