Produkte und Systeme - SIMATIC HMI - Siemens  |   24.11.2009 2:23  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC HMI - Produkte und Systeme
Die ganze Welt des Bedienen und Beobachtens

Von Bediengeräten und Visualisierungssoftware für das maschinennahe Bedienen und Beobachten bis hin zum skalierbaren SCADA-System für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Prozessvisualisierung:
SIMATIC HMI bietet ein fein abgestuftes Spektrum an innovativen und wirtschaftlichen Produkten und Systemen aus einer Hand.
 

SIMATIC WinCC - Das SCADA-System für skalierbare Prozessvisualisierung für jeden Anspruch - vom Einplatz- und redundanten Mehrplatzsystemen bis hin zur Anlagenüberwachung und Bedienung übers Internet. Die ideale Informationsdrehscheibe für IT- und Business-Integration, z.B. für die Einbindung von MES- und ERP-Systemen.
SIMATIC Push Button Panels - Busfähige Bedienfelder, einschaltfertig vorkonfektioniert, für die einfache und direkte MaschinenbedienungSIMATIC Micro Panels - Bediengeräte für kleine Maschinen und speziell für die SIMATIC S7-200SIMATIC Mobile Panels - Mobile Bediengeräte für die direkte Anlagen- und Maschinenbedienung von beliebigen Stellen ausSIMATIC Panels - Die kompakte und robuste Lösung für den Einsatz direkt an der Maschine - fein abgestuft in Leistung und Komfort als Text Displays, Operator Panels und Touch PanelsSIMATIC Multi Panels - Multifunktionale Plattformen, die neben der Visualisierung auch andere Automatisierungsaufgaben, wie beispielsweise Steuerungsfunktionen, übernehmenSIMATIC Panel PC - Die industriellen Plattformen für die PC-Visualisierung vor Ort oder für die vielfältigen Automatisierungsaufgaben von PC-based AutomationSIMATIC WinCC flexible -eine HMI Software für alle Anwendungen
SIMATIC HMI Systeme kommunizieren mit den vielfältigsten Steuerungen