Dezentraler Aufbau - SIMATIC HMI - Siemens  |   24.11.2009 6:35  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Panel PC 677/677B in dezentralem Aufbau

Mit dem SIMATIC Panel PC Remote Kit ist es jederzeit - also auch nachträglich - möglich, Bedien- und Rechnereinheit des PC 677/677B räumlich abgesetzt einzubauen:

Einfach am serienmäßigen Panel PC die Bedieneinheit von der Rechnereinheit trennen, das Remote-Kit an der Bedieneinheit anbringen und mit den mitgelieferten Kabeln mit der Rechnereinheit ereneut verbinden.

Damit lassen sich PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen unter Umgebungsbedingungen realisieren, die eine Trennung von Bedien- und Rechnereinheit erfordern, zum Beispiel an ausladenden Bediengalgen, wo es zu extremen Beschleunigungen kommen kann und Gewicht gespart werden muß. 

Das Remote-Kit paßt zu allen liefebaren PC 677-Varianten und ist seinerseits in unterschiedlichen Varianten für Lösungen zwischen 5 und 30 m Abstand und 24 V DC oder 110/220V AC Stromversorgung lieferbar.

 

Der servicefreundliche Aufbau der SIMATIC Panel PC ermöglicht die problemlose Trennung von Bedien- und Rechnereinheit

Das SIMATIC Panel PC Remote Kit ist eine universelle hardwaregestützte Lösung zum Aufbau einer dezentralen Panel PC Konfiguration

Highlights im Überblick 
  • Beibehaltung der vollen Panel PC Front-Funktionalität
    • Status LEDs (Temperatur / Power) 
    • LED in den Tasten, Piezo Maus
    • USB 2.0 an Front (bis 5m) USB 1.1 (bis 30m)
    • Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
    • Programmierbarer Tastaturcontroller
    • Direkttastenmodul Option nutzbar und montierbar
  • Ermöglicht eine ultra kompakte Bedieneinheit
  • Geeignet zum nachträglichen kundenseitigen Umbau / Upgrade
  • Einsetzbar für alle SIMATIC Panel PC 677
  • Reine HW Lösung und deshalb vom Betriebssystem unabhängig
  • Abgesetzte Front wahlweise mit AC oder DC Stromversorgung
  • Bedieneinheit bis 30m absetzbar von der Rechnereinheit
  • Einfache Inbetriebnahme