Diagnose Tool - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 10:36  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC PC DiagMonitor -
Überwachung des Betriebszustandes von SIMATIC PC

SIMATIC PC mit ihrer industrietauglichen Architektur bieten ein hohes Maß an Robustheit und Ausfallsicherheit serienmäßig.
Mit der PC-Diagnose-/Meldesoftware SIMATIC PC DiagMonitor läßt sich dieses Maß noch erhöhen.

SIMATIC PC DiagMonitor

  • Überwacht kritische PC-Zustände bei SIMATIC PC (Festplatte, Lüfter, Temperatur, Systemzustand)
  • Meldet erkannte Fehler und frei wählbare Service-Intervalle
  • Kommuniziert diese Informationen
    • Lokal über SNMP, OPC,
    • Remote über LAN, E-Mail, SMS
  • Agiert durch einstellbaren PC-Restart bei Watchdog-Alarm und Ausführung von Batch-Programmen und Executable-Dateien
  • Protokolliert alle Ereignisse in ein LOG-File

SIMATIC PC DiagMonitor überwacht, meldet, kommuniziert, agiert und protokolliert

Überwachung und Meldung:

SIMATIC PC DiagMonitor erkennt frühzeitig mögliche Störungen in Hard- und Software. Eine Reihe von Betriebsparametern, die sicherheitsrelevant sind, werden überwacht und visualisiert:

  • Temperatur
    Thermische Probleme gehören neben Fehlbedienung und Plattencrash zur Hauptursache von Rechnerausfällen. Ein rechtzeitiger Alarm ist in diesem Bereich besonders effektiv.
Screenshot Temperaturüberwachung Über drei Temperaturfühler wird die Temperatur erfasst. Ein Fühler überwacht die Prozessortemperatur, der zweite die Temperatur im Bereich des Prozessormoduls und der Erweiterungsbaugruppen und der dritte die Temperatur im Bereich der Laufwerke.
SIMATIC PC DiagMonitor meldet sowohl kritische Über- als auch Unterschreitungen der Sollwerte.
  • Lüfter
    Die Lüfterüberwachung von SIMATIC PC DiagMonitor umfaßt sowohl CPU- Lüfter als auch mögliche, zusätzliche Gerätelüfter,
Screenshot Lüfterüberwachung wobei Soll- und Ist-Drehzahlwert der Lüfter angezeigt werden.
Das erlaubt z.B. präventiven Lüftertausch bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb zur Vermeidung thermischer Probleme und damit verbundener Abstürze.
  • Festplattenzustand
    Die Festplattenüberwachung erfolgt über S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technologie) - eine Festplattendiagnose, die von führenden Festplattenherstellern unterstützt wird, um Datenverlusten vorzubeugen.
Screenshot Festplattendiagnose SMART überprüft zyklisch Daten des Mediums und der Festplattenelektronik auf Funktionalität und Alterung, z.B. auf Verschlechterung technischer Bauteileeigenschaften. SMART meldet sich präventiv, d.h. die Festplatte ist zwar noch funktionsfähig, muss aber zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ausgetauscht werden, um einen Totalausfall zu vermeiden.

Ziel von SMART ist es mindestens 24 h vor einem endgültigen Festplattenausfall eine Warnung auszugeben und so dem Anwender die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig die Daten zu sichern und einen Festplattenaustausch durchzuführen.

  • Betriebsstundenzähler
    Die Software beinhaltet einen Betriebsstundenzähler, der die absolute Betriebsdauer des PC wiedergibt, über Addition aller Betriebszeiten. Zusätzliche Counter-Modi erlauben die einfache Erstellung von Listen mit Timer-Alarmen. Diese Alarme können einmalig oder zyklisch definiert werden - bei erreichen der Timerzeit erfolgt ein Alarm, der z.B. für einen definierten Wartungsintervall (Filterwechsel, Software-Backup,...) verwendet werden kann.
  • "Watchdog-" und "Heartbeat-" Auswertung
    Der "Watchdog" ist eine Prozedur zur Überwachung eines Programms. Bei ordnungsgemäßem Programmblauf wird ein Zeitzähler regelmäßig zurückgesetzt. Wenn ein Programmfehler auftritt, läuft der Zeitzähler nach einer voreingestellten Zeit ab: ein Fehlersignal wird ausgegeben. Dieses Signal wird durch SIMATIC PC DiagMonitor ausgewertet und mit einstellbaren Aktionen verknüpft
    Die System-/LAN-Überwachung erfolgt über das Netzwerk durch die Auswertung eines zyklischen "Heartbeat". Wenn dieser Heartbeat bei dem Überwachungs-Server nicht mehr ankommt, deutet das auf gravierende Fehler hin:
    • PC ist ganz ausgefallen (z.B. Stromzufuhr unterbrochen)
    • Netzwerkkarte ist ausgefallen
    • LAN-Kabel ist unterbrochen

Auch hier initiiert SIMATIC PC DiagMonitor eine entsprechende Reaktion.

Kommunikation:

  • LAN
    Mit SIMATIC PC DiagMonitor lassen sich sehr einfach verteilte Client/Serverarchitekturen aufbauen. SIMATIC PC DiagMonitor überwacht als Server, die an einem Netz angeschlossen SIMATIC PCs (Clients) über SNMP (Simple Network Management Protokoll).
    So lassen sich z.B. einfach alle vernetzten SIMATIC PC einer komplexen Anlage überwachen . Als Server kann auch ein Office-PC mit einer eigenen DiagMonitor-SW-Lizenz in einer Leitwarte zum Einsatz kommen .
  • E-Mail und SMS
    Über eingestellte Adressen und Telefonnumern lassen sich Meldungen als E-Mails oder Telefon-SMS (Short Message Service) an dezentrale Servicestellen schicken.
  • OPC
    Über OPC-Clientfunktionalität werden Meldungen direkt in die SIMATIC-Software eingebracht, z.B. nach WinAC, ProTool/Pro oder WinCC.

Programm-Ausführung

SIMATIC PC DiagMonitor bietet die Möglichkeit Batch-Dateien und/oder Executable-Dateien aufgrund eines Alarms auszuführen. Damit ist das System offen für die Einbindung von kundenspezifischen Scripts und Applikationen.

Protokollfunktion

SIMATIC PC DiagMonitor bietet eine parametrierbare Log-Datei, in die alle DiagMonitor-Aktivitäten (Alarme, Quitierungen, Eingaben,..) automatisch protokolliert werden.