SIMATIC Panel PC - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:38  
Bilder ausblenden  |  Print

www.siemens.de/simatic-panel-pc

SIMATIC Panel PC- Robuste, leistungsstarke Industrie PC mit brillanten Displays

SIMATIC Panel PC sind für den Einsatz in Standardschaltschränken, Pulten und Schalttafeln geeignet. Für unterschiedlichste Anforderungen sowohl in der Fertigungs- als auch in der Prozessautomatisierung stehen entsprechende Gerätefamilien zur Verfügung:

SIMATIC Panel PC 477B
Ultrakompakt, robust und wartungsfrei in Embedded Technologie auch als einschaltfertige Systeme für Visualisierungs- und Controlaufgaben.
SIMATIC Panel PC 577B
Robuste und kompakte Geräte für Standard Industrieanforderungen zu einem günstigen Preis.
SIMATIC Panel PC 677B
Überzeugende Performance unter harten Umgebungsbedingungen bei kompaktem Aufbau
SIMATIC Panel PC 677B INOX
Branchenspezifische Version des PC 677B für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
Dezentraler Aufbau
Trennung von Bedien- und Rechnereinheit bei PC 677/677B mit dem SIMATIC Panel PC Remote Kit
Systemverfügbarkeit
Hardwareoptionen und Softwarepakete zum Schutz vor Geräteausfall und Datenverlust
Mehr Informationen
"SIMATIC PC - Mehr Industrie-PC"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca.1, 4 MB
HMI-Komplettsysteme bestehend aus Panel PC und HMI-Software
SIMATIC Industrie PC in Rack- oder Box Bauweise
PC-based Automation