Festplatten Tool - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:41  
Bilder ausblenden  |  Print

Festplatten-Tool:
SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator

Mit dem SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator wird die präventive Sicherung der Festplatteninhalte ein Kinderspiel. Regelmäßiges Backup der Festplatteninhalte (System, Daten) ermöglicht bei Datenverlusten die schnelle Wiederherstellung eines gesicherten Zustands. 

Das Modul Image Creator unterstützt ein sicheres Backup/Restore Konzept durch:

  • Schnelle Sicherung und Wiederherstellung von Festplatteninhalten 
  • Schnelle, Bit-genaue Wiederherstellung des zuletzt gesicherten Software-Standes
    • Wesentlich geringerer Zeitbedarf gegenüber einer Neuinstallation 
    • Deutlich reduzierte Ausfallzeit 
  • Sichern von Festplatten-Images auf beliebigen Speichermedien mit entsprechender Kapazität und Rückspielen von diesen Medien
    • 2. Festplatte, eingebauter Brenner, extern über USB angeschlossenes Festplattenlaufwerk
    • Server-Laufwerk, bzw.über ein Crosslink-Kabel direkt angeschlossener PC.
  • Einfache Duplizierung vorhandener Software-Abfüllungen auf andere Geräte mit gleicher Ausstattung und gleichem Verwendungszweck. Dadurch wird ein schneller Komplettaustausch von Geräten im Service-Fall möglich. 

Das Modul Partition Creator erlaubt eine flexible und effiziente Nutzung des Festplattenspeichers ohne Beeinträchtigung vorhandener Installationen:

  • Vergrößern oder Verkleinern vorhandener System- und Dartenpartitionen
  • Anlegen neuer und Löschen vorhandener Partitionen
  • Optionale Installation eines Boot-Managers