HMI-Packages - SIMATIC HMI - Siemens  |   23.11.2008 14:00  
Bilder ausblenden  |  Print

HMI Packages
Panel PC und Runtime SW im Paket

Ob SIMATIC WinCC oder SIMATIC WinCC flexible:
Als Bedienstationen und Server lassen sich generell Standard PCs verwenden, wobei die Entscheidung ob ein Büro- oder Industrie-PC eingesetzt werden soll, von den Umgebungsbedingungen abhängig ist.
Für den Einsatz als Bedienstation an der Maschine ist ein SIMATIC Panel PC natürlich immer erste Wahl.
 Panel PC und Runtime Software im Paket - die HMI packages

Darum bietet SIMATIC HMI Komplettsysteme aus frei konfigurierbaren Panel PC und Runtime Software im Paket:

  • einfach bestellbar 
  • Kostenersparnis gegenüber dem Bezug von Einzelkomponenten 
  • immer eine optimal abgestimmte Hardware für Ihre SIMATIC HMI-Software 
  • systemgetestete Lösung