Funktionalität - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:30  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Panels
Mehr als nur ein Stück Hardware

 

Innovative Funktionalität fürs Bedienen und Beobachten
Standardschnittstellen sorgen für Flexibilität
Unterstützung bei Service- und Inbetriebnahme


Innovative Funktionalität fürs Bedienen und Beobachten

Mit umfangreicher HMI-Funktionalität ermöglichen die SIMATIC Panels und Multi Panels innovative Bedienkonzepte für anspruchsvolle Maschinenvisualisierung:

  • Meldesystem mit Meldehistorie
  • Lineare Umrechnung von Prozeßwerten
  • Grenzwertüberwachung mit variablen Grenzwerten
  • Unterstützung von Gleitpunktformat
  • Rezeptursystem: Datensätze am Bediengerät anlegen, speichern, ändern und zur Steuerung übertragen und zurücktransferieren
  • Paßwortschutz gegen unberechtigte Eingaben
  • Anschluß eines Druckers für Protokollierung
  • DP-Direkttasten für zeitkritische Bedienvorgänge mit sehr kurzen Reaktionszeiten ( <100 ms).
    Wenn Tasten bzw. Schaltflächen der Panels und Multi Panels als DP-Direkttasten projektiert sind, so werden sie als E/A-Peripherie über Profibus-DP an die SIMATIC S7 übertragen.
  • Online Sprachumschaltung per Knopfdruck (bis zu 5 Onlinesprachen) für weltweiten Einsatz auch asiatische und kyrillische Gerätesprachen 

Zusätzlich bei den Panels der 70er und 170er und den Panels und Multi Panels  der 270er und 370er Serie:

  • Komfortables Rezeptur- und Passworthandling, Melde- und Reportsystem
  • Grafische Darstellungen mit bis zu 16 Farben, Balkenausgabe, Standard-Windows-Schriftarten, Dynamische Positionierung von Bildobjekten abhängig von Variablen, ...
  • Grafisches Auswahlfeld:
    Der Bediener wählt aus einer Liste von Symbolen aus. Ein Projekt kann damit soweit möglich sprachneutral ausgeführt werden.
    Graphisches Auswahlfeld

Zusätzlich bei den Panels und Multi Panels der 270er und 370er Serie:

  • Unterstützung von 256 Farben
  • Schieberegler, Analogausgabe, Digital-/Analoguhr
    Schieberegler, Analogausgabe, Digital-/Analoguhr  
  • Archivierung von Prozesswerten und Meldungen
  • Kurvengrafik mit Blätter-, Zoomfunktion und Leselinie für Auswertung von Trends und Archivkurven
    Kurvengrafik mit Blätter-, Zoomfunktion und Leselinie für Auswertung von Trends und Archivkurven
  • Prozeßfehlerdiagnose mit Hilfe der Option ProAgent
  • Innovative HMI- und Automatisierungskonzepte
    Mit der Option WinCC flexible/Sm@rt Access haben Bedienstationen untereinander Zugriff auf Variablen. Damit ergeben sich auf Basis einer TCP/IP-Kommunikation innovative Lösungen für HMI-Automatisierungsaufgaben:
    • Bedienstationen mit anlagenweitem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte und Bilder
    • Verteilte Bedienstationen zum HMI großer, räumlich verteilter Maschinen
    • lokale Wartenlösungen mit zentraler Archivierung, Analyse und Weiterverarbeitung von Prozessdaten über das Inter-/Intranet
    • Anbindung an Office Anwendungen

Zusätzlich bei den Multi Panels:

  • Weitere Softwareoptionen, wie Soft-SPS oder Pocket Internet Explorer installierbar.

Standardschnittstellen sorgen für Flexibilität

Die grafikfähigen Bediengeräte überzeugen durch ihr hohes Maß an Flexibilität und Offenheit. Je nach Ausführung stehen vielfältige Standardschnittstellen in Hardware und Software zur Verfügung:

  • Multi Media-Card Slot(nur OP77B)
    nutzbar für Rezepturdatensätze und zum Sichern der Projektierung und Systemdaten
  • CF-Card Slot
    erlaubt den einfachen Datenaustausch mit handelsüblichen Speicherkarten
    • für Rezepturen und Archive
    • für Backup/Restore (Sichern der Projektierung und Systemdaten)

   CF-Card Slot - erlaubt den einfachen Datenaustausch mit handelsüblichen Speicherkarten

  • Standard-Windows-Ablageformat(CSV) bei Archiven und Rezepturen für Weiterverarbeitung der Daten mit Standardtools (z.B. Excel) am PC
  • Kundenspezifische ActiveX Controls ermöglichen individuell komplexere branchen- oder technologiespezifische Erweiterung der Funktionalität

Zusätzlich bei den Panels und Multi Panels der 270er Serie:
  • Handelsübliche Netzwerkkarten (z.B. Ethernet) über CF-Card Slot steckbar
  • Ethernet (TCP/IP) für Datenaustausch mit übergeordneten Rechnern und zentrale Daten-/Projektverwaltung, so beispielsweise:
    • Ablage von Rezepturen und Archiven über Ethernet (TCP/IP) auf einen zentralen PC
    • Download/Upload von Projektierung und Firmware
    • Backup/Restore
    • Zugriff auf Netzwerkdrucker
  • Integrierte USB-Schnittstelle für "Hot Plug-in/-out" von Peripheriegeräten während des Betriebs: Drucker, Tastatur, Maus und Barcodeleser
  • Visual Basic Scripts für eigene funktionale Ergänzungen, so sind beispielsweise logische Verknüpfungen, Schleifen, Entscheidungen, usw. auch außerhalb der Steuerung durchführbar.

Zusätzlich bei den Multi Panels:

  • PC-Card Slot für Speichererweiterung, Backup/Restore oder zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, z.B. Modem
  • Ethernet-Schnittstelle bereits integriert
  • Weitere Softwareoptionen, wie Soft-SPS oder Pocket Internet Explorer installierbar.

Unterstützung bei Service- und Inbetriebnahme

Mit dem Simulationsprogramm der Projektierungssoftware kann das Projekt schon vorab, ohne Steuerung und ohne Bediengerät am Projektierungsrechner getestet werden.

Für den Download-oder bei den grafikfähigen Geräten auch Upload von Projektierung und Firmware stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Direkt über serielle Schnittstelle oder
    über USB-Schnittstelle (mit Master-Master-Kabel)
  • Remote von einem zentralen PC aus über ein MPI- oder PROFIBUS DP-Netzwerk oder über Ethernet
  • Bei größeren Entfernungen
    über einfache Modemstrecke (Analog/ ISDN)

Einfacher Gerätetausch mit PC- /CF-Card
Der komplette interne Flash-Speicher mit Applikation, Rezepturen und Passworten kann über PC- oder CF-Card gesichert werden (Backup/Restore). Beim Austausch des Bediengerätes wird diese Speicherkarte einfach in das neue Geräte gesteckt – es ist sofort wieder einsatzbereit.

Autarkes Servicetool
Für alle Panels  ist das Servicetool ProSave verfügbar. Es ist unter Windows ablauffähig - eigenständig oder integriert in die Projektierungssoftware. Die Bedienoberfläche von ProSave kann in bis zu 9 Sprachen umgeschaltet werden - auch asiatische und kyrillische Sprachen. Pro Save bietet die Möglichkeit, den kompletten internen Flash-Speicher mit Applikation, Rezepturen und Passworten auf PC zu sichern (Backup/Restore).
Die Kopplung zu den Bediengeräten erfolgt über USB, MPI, PROFIBUS DP, Ethernet (TCP/IP) oder RS 232 (seriell)-je nach verfügbaren Geräteschnittstellen. 
Bei den Windows CE-basierten Geräten ist ProSave zusätzlich einsetzbar für ein einfaches und schnelles Betriebssystem-Update, Installieren von Optionen oder Transferieren von Lizenzen.

Status/Steuern Variable
Mit Status/Steuern kann über das Bediengerät (die Text Panels sowie die Panels und Multi Panels der 270er und 370er Serie) direkt auf Werte in der angeschlossenen Steuerung (SIMATIC S5 und SIMATIC S7) lesend und schreibend zugegriffen werden. Steuerungsoperanden lassen sich beobachten und verändern, ohne dass zusätzlich ein Programmiergerät oder einen PC an die Steuerung angeschlossen werden muß.

Zusätzlich ab den Panels und Multi Panels der 270er Serie
bei der Projektierung mit WinCC flexible:

Service und Diagnose über das Web
Die Option WinCC flexible/Sm@rtService erlaubt neue Service Konzepte

  • Ereignisgesteuerter Versand von E-Mails und SMS an das Service Personal
  • Fernbedienung von Vor-Ort-Stationen über das Intranet/Internet
  • Ferndiagnose von Bedienstationen über vorgefertigte Diagnosefunktionen und -bilder
  • Service und Wartungsfunktionen (Download von Projekten, Down-und Upload von Rezepturen)