Panels - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 10:32  
Bilder ausblenden  |  Print
Schmuckbild: SIMATIC Panels selbstverständlich in Schutzart IP 65
www.siemens.de/simatic-panels

SIMATIC Panels

Ausgestattet mit einer Fülle von Funktionen sorgen die SIMATIC Panels für effizientes Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen vor Ort. 
Sie stehen in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung.
 
Text Panels:
Die bewährten Geräte für Aufgaben ohne graphische Darstellung
Informationen zum Umstieg von textorientierten Geräten auf ihre grafikfähigen Nachfolger.
70er Serie:
Die kleinen Preisgünstigen mit der überzeugenden Leistung
Operator Panels mit 3" und 4,5 " Grafikdisplay für kleinere HMI-Aufgaben.
170er Serie:
Die kompakten Vielseitigen mit umfangreicher Grundfunktionalität
mit vollgrafischem 6" -Display (auch in Farbe), entweder als Touch Panels (TP) oder als Operator Panels (OP) mit Folientastatur.
270er Serie:
Die Allrounder mit optimaler Leistung und Performance
wie die 170er Serie als Touch- oder Operator Panel mit noch mehr Leistung und Komfort als 6" Geräte.
   
  Weiterführende Informationen
" SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB