SIMATIC Multi Panel Optionen - SIMATIC Win AC MP - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 8:26  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC WinAC MP 2007
Software SPS auf Multi Panels

SIMATIC WinAC MP ist die soft­waregestützte Alternative zu hardwarebasierten Steuerungs­lösungen mit der SIMATIC S7- 300 Familie.
WinAC MP 2007 ist in Varianten für das Multi Panel MP 277  und für das MP 377 erhältlich.
Die Funktionalität der Version für das MP 277 entspricht ungefähr einer CPU 315, die der Version für das MP 377 einer CPU 317.
WinAC MP ist sowohl als nachladbare Option wie als Paket zusammen mit dem Multi Panel Ihrer Wahl mit besonderem Preisvorteil bestellbar.
Steuern und Visualisieren auf einer Plattform - MP 277 und WinAC MP 2007
Highlights
  • Platzsparend, keine zusätzliche Hardware für die SPS erforderlich
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis für mittlere Anlagen und Maschinen
  • Verwendung bekannter Standard Tools wie WinCC flexible und STEP7.
  • Übernahme vorhandener Programme weitgehend möglich
  • Robustheit wie eine Hardware CPU
  • Remanenzspeicher für Daten, Merker, Zeiten und Zähler in  Multi Panel integriert.
  • Backup/Restore auf einer Standard SD-Card, MultiMediaCard oder einem USB Stick.
  • Performance optimiert und bereits einschaltfertig vorkonfektioniert, Easy to use
  • Flexibel können die ET 200 Standardkomponenten über Profibus-DP genutzt werden.
  • Routing integriert, somit alle Daten (HMI, SPS, I-Slaves,...) via Profinet (Ethernet, LAN) einfach installier- und ladbar.
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog