| Highlights - SIMATIC HMI - Siemens | 05.12.2008 11:17 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
SIMATIC Mobile Panels
|
|||
|
Robust für industriellen Einsatz Durch den doppelwandigen Aufbau und die runde Gehäuseform sind die Mobile Panels extrem stoßfest. So überstehen sie beispielsweise einen Fall aus 1,5 Metern Höhe schadlos. Der Stop-Taster ist mit einem "Schutzkragen" besonders gesichert. Unbeabsichtigtes Auslösen dieser Sicherheitsfunktion oder das Risiko der Zerstörung beim Fallen wird so minimiert. |
![]() |
||
| Raue Industrieumgebung kann den SIMATIC Mobile Panels mit ihrem staubdichten -und strahlwassergeschützten Gehäuse in Schutzart IP 65 nichts anhaben. Der hohe Anspruch an die Robustheit umfaßt das ganze System, inklusive Anschlussbox und -kabel. | |||
|
Ausgereiftes Sicherheitskonzept |
![]() |
||
| In den Gerätevarianten 2 und 3 verfügt das Mobile Panel 177 über einen zweikreisig ausgeführten Stop-Taster, der in einen Not-Aus-Kreis eingeschleift werden kann und bei Betätigung zwangsverrastet wird. | |||
|
Kompakt und ergonomisch
Komplette HMI-Funktionalität |
|
||
|
Effiziente Projektierung mit SIMATIC WinCC flexible compact Die SIMATIC Mobile Panels ergänzen die SIMATIC HMI-Familie mit ihren stationären Panels um mobile Bediengeräte. Damit steht ein komplettes und durchgängiges Produktspektrum zum Bedienen und Beobachten zur Verfügung. Alle grafikfähigen SIMATIC Bediengeräte werden mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC flexible unter Windows projektiert. Für die Mobile Panels 177 kommt bereits das kostengünstige Paket WinCC flexible compact zum Einsatz.
Einfacher Datenaustausch mit Multi Media Card (MMC) |
|||
|
Integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation Selbstverständlich lassen sich mit den SIMATIC Mobile Panels auch die Vorteile von Totally Integrated Automation (TIA) zur Reduzierung der Engineeringkosten nutzen. Beispielsweise werden durch den Zugriff auf die STEP 7 -Datenbasis Mehrfacheingaben vermieden. |
|||