Mobile Panels - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 9:14  
Bilder ausblenden  |  Print
Bedienen und Beobachten wird mobil
www.siemens.de/simatic-mobile-panels

SIMATIC Mobile Panels -
Bedienen und Beobachten wird mobil

Egal in welcher Branche oder Anwendung, wenn Mobilität beim "Vor-Ort" - Bedienen von Maschinen und Anlagen erforderlich ist, kommen SIMATIC Mobile Panels zum Einsatz: beispielsweise bei größeren Produktionsanlagen, komplexen oder abgekapselten Maschinen, langen Transfer- oder Fertigungsstrecken oder in der Fördertechnik.  
 

Highlights
Industrietauglichkeit, Ergonomie und ein ausgereiftes Sicherheitskonzept
Konfigurationen
Mögliche Anlagenkonfigurationen mit Mobile Panels unter Beachtung des Not-Aus Kreises
Mobile Panel 177
Handheld Panel der 170er Serie mit 5,7" Farbdisplay
Mobile Panel 277
Handheld Panel der 270er Serie mit 7,5" oder 10,4 " Farbdisplay
Mobile Panel 277 IWLAN
Kabelloses Handheld Panel der 270er Serie mit 7,5" Farbdisplay, auch als fehlersichere Variante mit Not-Halt Taster
Anschlussboxen
Patentierte Anschlusstechnik für PROFIBUS und PROFINET
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB