Anschlussboxen - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 7:55  
Bilder ausblenden  |  Print

Anschlussboxen für SIMATIC Mobile Panels

Anschlussboxen für Mobile Panels stehen in Ausführungen für PROFIBUS und PROFINET Netze als Basic und Plus-Varianten zur Verfügung. Die Plus Varianten erlauben das Einschleifen des Not-Aus-Kreises und die Überwachung des STOP-Tasters der entsprechenden Mobile Panel Gerätevarianten.

PROFINET-Anschlussboxen

Anschlussbox PN Basic

für Mobile Panel 177 PN und Mobile Panel 277 in PROFINET Netzen

  • Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb
  • Schutzart IP 65, außen montierbar
  • Schnittstellen: 
    2 x Ethernet (10/100 Mbit/s) mit integriertem Switch
  • Standortkennung
  • Maße: 230 x 120 x 75 mm
    (B x H x T)

Anschlussbox PN Plus
für Mobile Panel 177 PN und Mobile Panel 277 in PROFINET Netzen

  • Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung des Not-Aus-Kreises
  • Schutzart IP 65, außen montierbar
  • Schnittstellen:  2 x Ethernet (10/100 Mbit/s)
  • Standortkennung
  • Überwachung des STOP-Tasters
  • Maße: 230 x 120 x 75 mm (B x H x T)

PROFIBUS Anschlussboxen

Anschlussbox DP Basic
für Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277 und Mobile Panel 170 in PROFIBUS Netzen
  • Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb
  • Schutzart IP 65, außen montierbar
  • Schnittstellen:
    1 x RS 232,
    1 x RS 422,
    1 x RS 485
  • Standortkennung
  • Maße: 160 x 120 x 70 mm
    (B x H x T)

Anschlussbox DP Plus

für Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277 und Mobile Panel 170  in PROFIBUS Netzen
  • Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung des Not-Aus-Kreises
  • Schutzart IP 65, außen montierbar
  • Schnittstellen: 
    1 x RS 232, 1 x RS 422, 1 x RS 485
  • Standortkennung
  • Überwachung des STOP-Tasters
  • Maße: 160 x 120 x 70 mm (B x H x T)