Micro Panels - SIMATIC HMI - Siemens  |   04.12.2008 1:41  
Bilder ausblenden  |  Print

www.siemens.de/simatic-micropanels

SIMATIC Micro Panels

Speziell für das Microsystem SIMATIC S7-200 bietet SIMATIC HMI preis­optimierte Bedien- und Beobachtungsgeräte vom Text Display bis zum Touch Panel an.

Text Display TD 100 C
Kleinstes Text Display mit individuell projektierbarer Bedienoberfläche
Text Display TD 200
Bewährtes 2-zeiliges Text Display mit 8 Funktionstasten
Text Display TD 200 C
Text Display auf Basis des TD 200 mit bis zu 20 projektierbaren Tasten
Text Display TD 400 C
Vierzeiliges Text Display mit bis zu 15 projektierbaren Tasten
Operator Panel OP 73micro
Grafikfähiges Operator Panel mit 3" LC-Display.
Touch Panel TP 177micro
Touch Panel mit 5,7" STN-Display zum Einbau im Hoch-und Querformat.
Mehr Informationen:
" SIMATIC S7-200 meets Panel- das perfekte Zusammenspiel von Steuerung und Visualisierung"
Download der Kurzbeschreibung, ca. 0,2 MB