SCD Monitore - SIMATIC HMI - Siemens  |   05.12.2008 11:14  
Bilder ausblenden  |  Print

Siemens SCD-Monitore für industrielle Anwendungen

Siemens SCD Monitore gibt es als Desktopgerät, Standard 19" Rack Variante und zum Einbau in Schaltschränke und Pulte in unterschiedlichen Displaygrößen, als reine Anzeigegeräte oder mit Touchbedienung.

12" Industrie LCD-Monitore SCD 1297

  • Einbaugeräte
    (für Schaltschränke, Pulte und Galgen)
    • SCD 1297-E – reines Anzeigegerät
    • SCD 1297-ET mit analog resistivem Touchscreen
  • 19“-Einbaugeräte (für 19“-Racks)
    • SCD 1297-R Anzeigegerät
    • SCD 1297-RT mit analog resistivem Touchscreen

15" Industrie LCD-Monitore SCD 1597

  • Einbaugeräte
    (für Schaltschränke, Pulte und Galgen)
    • SCD 1597-E – reines Anzeigegerät
    • SCD 1597-ET mit analog resistivem Touchscreen
  • 19“-Einbaugeräte (für 19“-Racks)
    • SCD 1597-R Anzeigegerät
    • SCD 1597-RT mit analog resistivem Touchscreen

19" Industrie LCD-Monitore SCD 1997/SCD 19101 D

  • Tischgeräte
    • SCD 19101D - reines Anzeigegerät
    • SCD 19101DT mit analog resistivem Touchscreen
  • Einbaugeräte
    (für Schaltschränke, Pulte und Galgen)
    • SCD 1997-E – reines Anzeigegerät
    • SCD 1997-ET mit analog resistivem Touchscreen
  • 19“-Einbaugeräte (für 19“-Racks)
    • SCD 1997-R Anzeigegerät
    • SCD 1997-RT mit analog resistivem Touchscreen

Für Sonderanwendungen sind die SCD-Monitore auch als 15 KHz-Varianten erhältlich.

Mehr Informationen:
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog